2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 03 000 8225

DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

Artikelnummer: 09 03 000 8225


DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50
Einlötkontakt

DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

Artikelnummer: 09 03 000 8225

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Einlötkontakt gerade Bemessungsstrom: ≤40 A Federkontakt für Federleisten Kupferlegierung Au über Ni steckseitig, Edelmetall anschlussseitig

Produktdetails


Kategorie Kontakte
Kontaktart Einlötkontakt
Baureihe DIN 41612
Kontaktbeschreibung gerade
Kontakte für DIN 41612 Bauform M-flat
Anschlussart Lötanschluss
Geschlecht Federkontakt für Federleisten
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Leiterplatte zu Kabel
Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Anforderungsstufe AU 50
1
nach IEC 60603-2
Bemessungsstrom 40 A
Steckkraft 10 N
Ziehkraft 1.6 N
Steckzyklen 500
ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
Edelmetall anschlussseitig
Schichtdicke 1.27 µm
Schichtdicke 50 µinch
Normen DIN 41626
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 100
Nettogewicht 1.05 g
Ursprungsland Ungarn
GTIN 5713140215368
eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522