DSUB SV FE SSDP ANG87-254 50P AU3
Artikelnummer: 09 66 512 7603

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


DSUB SV FE SSDP ANG87-254 50P AU3
Artikelnummer: 09 66 512 7603
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | Standard |
Komponente | Steckverbinder |
Kontaktbeschreibung | gestanzt |
gewinkelt |
Anschlussart | Wellenlötanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Baugröße | D-Sub 5 |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Kontaktanzahl | 50 |
Länge der Pins | 2,9 mm |
Verriegelungsart | Flansch mit montiertem Schraubbolzen 4-40 UNC |
Vorherige
Nächste