Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)|Shell: Stahl, oberflächenveredelt | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)|Shell: Stahl, oberflächenveredelt |
Farbe Einsatz | schwarz | schwarz |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni | Edelmetall über Ni |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
Normen | DIN 41652 | DIN 41652 |
Technische Kennwerte | ||
Isolationswiderstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
Kriechstrecke | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | nein | nein |
Steckkraft | ≤ 123 N | ≤ 123 N |
Ziehkraft | ≥ 11 N|≤ 82 N | ≥ 11 N|≤ 82 N |
Anforderungsstufe | 2|nach CECC 75301-802 | 3 |
Reihenabstand | 2,84 mm | 2,84 mm |
Steckzyklen | ≥ 250 | ≥ 50 |
Raster, anschlussseitig | 2,76 mm | 2,76 mm |
Einbauhöhe | 6,2 mm | 6,2 mm |
Prüfspannung Ueff | 1 kV | 1 kV |
Luftstrecke | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Leiterplattenstärke | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
Bemessungsstrom | 6,5 A | 6,5 A |
Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Durchgangswiderstand | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
Anzugsdrehmoment | ≤0,6 Nm Schraubbolzen | ≤0,6 Nm Schraubbolzen |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440214 D-Sub-Kupplung | 27440214 D-Sub-Kupplung |
Nettogewicht | 17,9 g | 16 g |
GTIN | 5713140085350 | 5713140085398 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Rumänien | Rumänien |
UNSPSC 24.0 | 39121469 | 39121469 |
Packungsgröße | 50 | 50 |
Ausführung | ||
Leiterplattenbefestigung | mit Rastclips | mit Rastclips |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Mezzanine | Motherboard to daughtercard|Mezzanine |
Verriegelungsart | Flansch mit Gewinde 4-40 UNC | Flansch mit Gewinde 4-40 UNC |
Kontaktanzahl | 37 | 37 |
Baugröße | D-Sub 4 | D-Sub 4 |
Länge der Pins | 2,9 mm | 2,9 mm |
Anschlussart | Wellenlötanschluss | Wellenlötanschluss |
Geschlecht | Buchse | Buchse |
Bezeichnung | ||
Bezeichnung | Standard | Standard |
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Steckverbinder | Steckverbinder |
Kontaktbeschreibung | gestanzt|gerade | gestanzt|gerade |
Baureihe | D-Sub | D-Sub |