Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Cable Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Power- und Signalsteckverbinder
  7. 09 66 511 6502

DSUB SV FE SSDP STR 50P AU2

Artikelnummer: 09 66 511 6502


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DSUB SV FE SSDP STR 50P AU2undefined
Steckverbinder

DSUB SV FE SSDP STR 50P AU2

Artikelnummer: 09 66 511 6502

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Steckverbinder Wellenlötanschluss Bemessungsstrom: ‌6,5 A Buchse Baugröße: D-Sub 5 Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt schwarz Kontakte: 50 Kupferlegierung Edelmetall über Ni

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Baureihe D-Sub
Bezeichnung Standard
Komponente Steckverbinder
Kontaktbeschreibung gestanzt
gerade
Anschlussart Wellenlötanschluss
Geschlecht Buchse
Baugröße D-Sub 5
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Kontaktanzahl 50
Länge der Pins 2,9 mm
Verriegelungsart Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Reihenabstand 2,84 mm
Raster, anschlussseitig 2,76 mm
Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
Luftstrecke ≥ 1 mm
Kriechstrecke ≥ 1 mm
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
Grenztemperatur -55 ... +125 °C
Steckkraft ≤ 167 N
Ziehkraft ≥ 14,5 N
≤ 111 N
Anforderungsstufe 2
nach CECC 75301-802
Steckzyklen ≥ 250
Prüfspannung Ueff 1 kV
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
Einbauhöhe ‌ 6,2 mm
Hot plugging nein
Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
Shell: Stahl, oberflächenveredelt
Farbe Einsatz schwarz
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status konform mit Ausnahme
China RoHS 50
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe ja
REACH SVHC Stoffe Blei
ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Packungsgröße 50
Nettogewicht 21 g
Ursprungsland Vietnam
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140085992
eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469