4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Kabeldurchführungstülle
  7. 09 00 000 6004

Dichtung f. Split Hood, 4x f. OD 6mm

Artikelnummer: 09 00 000 6004


Dichtung f. Split Hood, 4x f. OD 6mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Kabeldichtung

Dichtung f. Split Hood, 4x f. OD 6mm

Artikelnummer: 09 00 000 6004

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Kabeldichtung Han® Split Hood, 4 Kabeleingänge, breite Ausführung Klemmbereich: ... 6 mm NBR schwarz

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Zubehörtyp Kabeldichtung
Zubehörbeschreibung Han® Split Hood
4 Kabeleingänge
breite Ausführung
Klemmbereich ... 6 mm
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform
Werkstoff Zubehör NBR
Farbe Zubehör schwarz
europäische Zolltarifnummer 39269097
Packungsgröße 1
Nettogewicht 1 g
Ursprungsland China
GTIN 5713140191709
eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431