4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Adapter
  7. 09 33 000 9880

Han 40EEE Leiterplattenadapter

Artikelnummer: 09 33 000 9880


Han 40EEE Leiterplattenadapter

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 40EEE LeiterplattenadapterHan 40EEE Leiterplattenadapter
Leiterplattenadapter

Han 40EEE Leiterplattenadapter

Artikelnummer: 09 33 000 9880

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Leiterplattenadapter im Han® 40 EEE Crimpeinsatz Bemessungsstrom: ‌16 A Kontakte: 40 Kupferlegierung versilbert Polycarbonat (PC)

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Zubehörtyp Leiterplattenadapter
Zubehörbeschreibung im Han® 40 EEE Crimpeinsatz
Geschlecht Stift
Buchse
Baugröße 16 B
Kontaktanzahl 40
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Grenztemperatur [-40] ... [+125 °C]
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche versilbert
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 10
Nettogewicht 52.82 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140190696
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415