4. Produkte
  5. Monoblockeinsätze
  6. Besondere Anwendungsfälle
  7. Anschlussverteiler
  8. 09 33 006 4739

Han 6 ES-AV-F-RECHTS

Artikelnummer: 09 33 006 4739


Konfigurierbar
Han 6 ES-AV-F-RECHTS

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 6 ES-AV-F-RECHTSHan 6 ES-AV-F-RECHTS
Konfigurierbar Einsätze

Han 6 ES-AV-F-RECHTS

Artikelnummer: 09 33 006 4739

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Einsätze Anschlussverteiler Käfigzugfederanschluss Buchse Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) Bemessungsstrom: ‌16 A Baugröße: 6 B Kontakte: 6 Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm² Kupferlegierung versilbert

Produktdetails


Kategorie Einsätze
Komponente Anschlussverteiler
Beschreibung Ausführung rechts
Single-Kontur (SK)
Baureihe Han® ES AV
Anschlussart Käfigzugfederanschluss
Geschlecht Buchse
Baugröße 6 B
Kontaktanzahl 6
PE-Kontakt Ja
Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom nach UL 12 A
Bemessungsstrom nach CSA 12 A
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand 4 mΩ
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Anzugsdrehmoment ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
Empfohlener Schraubendreher Schlitz 0,5 x 3
Schlitz 0,6 x 3,5
PH2
Steckzyklen 500
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen DNV GL
Normen IEC 60664-1
IEC 61984
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 1
Nettogewicht 77 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140050983
eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522