4. Produkte
  5. Monoblockeinsätze
  6. Für Industrieanwendungen
  7. Ströme bis 16 A
  8. 09 33 006 2716

Han 6 ES-F

Artikelnummer: 09 33 006 2716


Konfigurierbar
Han 6 ES-F

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 6 ES-FHan 6 ES-FHan 6 ES-F
Konfigurierbar Einsätze

Han 6 ES-F

Artikelnummer: 09 33 006 2716

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
00
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
00
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Einsätze Käfigzugfederanschluss Buchse Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) Bemessungsstrom: ‌16 A Baugröße: 6 B Kontakte: 6 Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm² Kupferlegierung versilbert

Produktdetails


Kategorie Einsätze
Baureihe Han® ES
Anschlussart Käfigzugfederanschluss
Geschlecht Buchse
Baugröße 6 B
Kontaktanzahl 6
PE-Kontakt Ja
Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 14
Bemessungsspannung nach CSA 600 V
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand 3 mΩ
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Abisolierlänge 7 ...
Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
Empfohlener Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,5
PH2
Steckzyklen 500
ECHA SCIP Nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Zulassungen DNV GL
Normen IEC 60664-1
IEC 61984
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 1
Nettogewicht 10.78 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140050846
eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522