4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Verriegelungen
  7. 09 00 000 5231

Han-Easy Lock ® 32B, QB

Artikelnummer: 09 00 000 5231


Han-Easy Lock ® 32B, QB

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han-Easy Lock ® 32B, QBHan-Easy Lock ® 32B, QB
Verriegelungsbügel

Han-Easy Lock ® 32B, QB

Artikelnummer: 09 00 000 5231

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Verriegelungsbügel Baugröße: 32 B Querbügel Polycarbonat (PC), Edelstahl RAL 7037 (staubgrau)

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Gehäusebaureihe Han® B
Zubehörtyp Verriegelungsbügel
Verriegelungsart Querbügel
Baugröße 32 B
Han-Easy Lock® Ja
ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe ja
REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 Stoffe Nickel
Werkstoff Zubehör Polycarbonat (PC)
Edelstahl
Farbe Zubehör RAL 7037 (staubgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 10
Nettogewicht 23 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140002340
eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400