Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Rundsteckverbinder
  3. Metrische Rundsteckverbinder
  4. Produkte
  5. Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
  6. M12
  7. 61 88 720 0012 2000

Hybridcbl. Papst LAiO2 20,0m HD

Artikelnummer: 61 88 720 0012 2000


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Kabelkonfektionen

Hybridcbl. Papst LAiO2 20,0m HD

Artikelnummer: 61 88 720 0012 2000

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Kabelkonfektionen beidseitig konfektioniert Kupferkabel (rund) ölbeständig, halogenfrei, silikonfrei Kabellänge: 20 m

Produktdetails


Komponente Kabelkonfektionen
Beschreibung beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1 LP 14 + 7-polig
Steckverbinder 2 M12
Buchse
12 + 3-polig
Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung ölbeständig
halogenfrei
silikonfrei
Merkmale hochflexibel
Schleppkettenfähig
Kabellänge 20 m
Adernaufbau CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
Anwendungsgebiet für Hybridfunktion
Nennspannung 60 V DC
Grenztemperatur -20 ... +80 °C unbewegt
-20 ... +80 °C bewegt
Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel schwarz
RoHS konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status konform mit Ausnahme
China RoHS 50
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe ja
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Packungsgröße 1
Ursprungsland Deutschland
europäische Zolltarifnummer 85444290
GTIN 5713140674998
eCl@ss 27060490 Konfektionierte Niederspannungsleitung (nicht spezifiziert)
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 26121629