4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Dichtungen
  7. 09 00 000 5351

Kabeldurchführungstülle 3-4mm

Artikelnummer: 09 00 000 5351


Kabeldurchführungstülle 3-4mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Kabeldurchführungstülle 3-4mmKabeldurchführungstülle 3-4mm
Kabeldurchführungstülle

Kabeldurchführungstülle 3-4mm

Artikelnummer: 09 00 000 5351

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Kabeldurchführungstülle Klemmbereich: 3 ... 4 mm Kunststoff schwarz

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Zubehörtyp Kabeldurchführungstülle
Klemmbereich 3 ... 4 mm
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform
Werkstoff Zubehör Kunststoff
Farbe Zubehör schwarz
europäische Zolltarifnummer 39269097
Packungsgröße 10
Nettogewicht 6 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140002623
eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431