2. Ladeequipment für Elektromobilität
  3. Produkte
  4. Ladekabel
  5. 08 91 409 0105 B0

Ladekabe Mode3 11KW Typ2 G2 20A 3ph 5,0m

Artikelnummer: 08 91 409 0105 B0


Neu
Ladekabe Mode3 11KW Typ2 G2 20A 3ph 5,0mLadekabe Mode3 11KW Typ2 G2 20A 3ph 5,0mLadekabe Mode3 11KW Typ2 G2 20A 3ph 5,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Ladekabe Mode3 11KW Typ2 G2 20A 3ph 5,0mLadekabe Mode3 11KW Typ2 G2 20A 3ph 5,0mLadekabe Mode3 11KW Typ2 G2 20A 3ph 5,0m
Neu Mode 3

Ladekabe Mode3 11KW Typ2 G2 20A 3ph 5,0m

Artikelnummer: 08 91 409 0105 B0

5 m
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
5 m
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Mode 3 Ladekabel gerades Kabel Typ 2, Buchse (Fahrzeugseite) Typ 2, Stift (Infastrukturseite) Kabellänge: 5 m

Produktdetails


Komponente Ladekabel
Beschreibung gerades Kabel
Lademodus Mode 3
Steckverbinder 1 Typ 2
Buchse
(Fahrzeugseite)
Steckverbinder 2 Typ 2
Stift
(Infastrukturseite)
Anschlussart Crimpanschluss
nicht trennbar
Adernaufbau 5x 2,5 mm² + 0,5 mm²
Anzahl der Phasen 3
Kontaktanzahl 7
Anzahl Signalkontakte 2
Anzahl Powerkontakte 5
Kontaktbestückung Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Hinweise Auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo erhältlich.
Kabellänge 5 m
Bemessungsstrom (Signal) 2 A
Bemessungsspannung (Signal) 30 V
Bemessungsstrom (Power) 20 A
Bemessungsspannung (Power) 480 V
Stromart AC
Kodierwiderstand ‌680 Ω zwischen PE und PP
Umgebungstemperatur -30 ... +50 °C in Betrieb
-40 ... +80 °C Lagerung/Transport
Luftdruck ≥540 hPa ≈ 5000 m
Steckkraft 100 N
Ziehkraft 100 N
Steckzyklen 10000
Schutzart nach IEC 60529 IP44 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser 12,5 mm ± 0,2 mm
Minimaler Biegeradius 9x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Leiterwiderstand @ 20 °C ≤7,98 Ω/km @ 2,5 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Ladeleistung 11 kW
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
Farbe Einsatz schwarz
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche versilbert
Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse schwarz
Werkstoff Kappe Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Werkstoff Kabel Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe Kabel schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Zulassungen CE
VDE
Normen IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
europäische Zolltarifnummer 85444290
Packungsgröße 1
Nettogewicht 1645 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713141063500
eCl@ss 27144705 Ladeleitung E-Mobility
ETIM EC002897
UNSPSC 24.0 25175004