M12 A-cod 3-pol st/-f/-PUR PPi 5,0m
Artikelnummer: 21 33 560 0320 050

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 A-cod 3-pol st/-f/-PUR PPi 5,0m
Artikelnummer: 21 33 560 0320 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR Details anzeigen |
---|---|
Steckverbinder 1 | M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR Details anzeigen |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Kontaktanzahl | 3 |
Kodierung | A-Kodierung |
Vorherige
Nächste