Industriesteckverbinder Hochleistungssteckverbinder Rundsteckverbinder M12-Systemverkabelung har-modular®: Leiterplattensteckverbinder
News Room Presse & Medienkontakte Technologiemagazin tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. Jobs.HARTING.com Ihre Ansprechpartner*innen
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
Unser sportliches Engagement
Unser sportliches Engagement
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
  2. Rundsteckverbinder
  3. Metrische Rundsteckverbinder
  4. Produkte
  5. Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
  6. M12
  7. 21 03 881 1405

M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male

Artikelnummer: 21 03 881 1405


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded maleundefinedM12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Kabelsteckverbinder

M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male

Artikelnummer: 21 03 881 1405

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Kabelsteckverbinder gerade Stift D-Kodierung Crimpanschluss Liquid-crystal polymer (LCP) Kontakte: 4 Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm² Bemessungsstrom: ‌4 A Zink-Druckguss Schraubverriegelung Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Baureihe Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung Slim Design
Komponente Kabelsteckverbinder
Beschreibung gerade
Anschlussart Crimpanschluss
Geschlecht Stift
Schirmung geschirmt
Kontaktanzahl 4
Kodierung D-Kodierung
Verriegelungsart Schraubverriegelung
Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Hinweise Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet
Leiterquerschnitt 0,13 ... 0,82 mm²
Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 18
Aderaußendurchmesser ≤ 2,3 mm
Bemessungsstrom ‌ 4 A
Bemessungsspannung ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Verschmutzungsgrad 3
Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Überspannungskategorie III
Datenrate ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Isolationswiderstand >108 Ω
Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 15
Grenztemperatur -40 ... +85 °C
Steckzyklen ≥ 500
Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser 5,7 ... 8,8 mm
Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET ja
Packungsgröße 1
Nettogewicht 36,15 g
Ursprungsland Rumänien
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140139701
eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413