M12 D-coded Cable Assembly 1,5m
Artikelnummer: 21 33 232 3401 015

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


M12 D-coded Cable Assembly 1,5m
Artikelnummer: 21 33 232 3401 015
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Details anzeigen |
---|---|
Steckverbinder 1 | M12 D 4pole male straight PP P&G Details anzeigen |
Steckverbinder 2 | M12 D 4pole male straight PP P&G Details anzeigen |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Bezeichnung | PushPull |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 D-Kodierung |
Stift gerade | |
PushPull | |
Press&Go | |
Steckverbinder 2 | M12 D-Kodierung |
Stift gerade | |
PushPull | |
Press&Go | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | bahntauglich |
Kabellänge | 1,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Schirmung | geschirmt |
Kodierung | D-Kodierung |
Vorherige
Nächste