M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
Artikelnummer: 21 33 A7A 8524 015

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
Artikelnummer: 21 33 A7A 8524 015
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | Kabel PVC 10126 OZ-500 5x2,5mm² grey Details anzeigen |
---|---|
Steckverbinder 1 | M12 Power Crimp female L-coded Details anzeigen |
Steckverbinder 2 | M12 Power Crimp male L-coded Details anzeigen |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 L-Kodierung |
Stift gerade | |
Steckverbinder 2 | M12 L-Kodierung |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 5 |
Adernaufbau | 5x 2,5 mm² |
Kodierung | L-Kodierung |
Vorherige
Nächste