M12 X-coded Cable Assembly,2m
Artikelnummer: 21 33 050 5855 020

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 X-coded Cable Assembly,2m
Artikelnummer: 21 33 050 5855 020
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Details anzeigen |
---|---|
Steckverbinder 1 | M12 X 8pole male straight P&G Details anzeigen |
Steckverbinder 2 | M12 X 8pole male straight P&G Details anzeigen |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 X-Kodierung |
Stift gerade | |
Press&Go | |
Steckverbinder 2 | M12 X-Kodierung |
Stift gerade | |
Press&Go | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Schirmung | geschirmt |
Kodierung | X-Kodierung |
Vorherige
Nächste