2. Systemverkabelung & Rohkabel
  3. Power und Signal
  4. Produkte
  5. Rundsteckverbinder Systemverkabelung
  6. M8
  7. 21 34 810 0481 005

M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5m

Artikelnummer: 21 34 810 0481 005


M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5mM8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5m
Kabelkonfektionen

M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 0,5m

Artikelnummer: 21 34 810 0481 005

0.5 m
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
0.5 m
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Kabelkonfektionen einseitig konfektioniert Kupferkabel (rund) Kabellänge: 0,5 m

Produktdetails


Steckverbinder 1
M8 A 4pole female straight overmolded
Details anzeigen
Kategorie Systemverkabelung
Komponente Kabelkonfektionen
Beschreibung einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1 M8 A-Kodierung
Buchse
gerade
Baureihe Rundsteckverbinder M8
Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Anzahl der Adern 4
Adernaufbau 4x 0,25 mm²
Kodierung A-Kodierung
Kabellänge 0.5 m
ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Werkstoff Kabel PVC
Farbe Kabel grau
Zulassungen CE
europäische Zolltarifnummer 85444290
Packungsgröße 1
Nettogewicht 25.5 g
Ursprungsland Tschechien
GTIN 5713140141223
eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604