Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Adapter
  7. 09 16 000 9923

PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi

Artikelnummer: 09 16 000 9923


Neu
undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBiundefined
NeuLeiterplattenadapter

PCB Adapter w/o Pin 2.4mm for Han MegaBi

Artikelnummer: 09 16 000 9923

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Leiterplattenadapter Bemessungsstrom: ‌7,5 A Liquid-crystal polymer (LCP)

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Zubehörtyp Leiterplattenadapter
Geschlecht Buchse
Hinweise für Leiterplatten bis 2,4 mm
Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
Bemessungsspannung 50 V
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Verschmutzungsgrad 3
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
RoHS konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status konform mit Ausnahme
China RoHS 50
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe ja
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen IEC 61984
EN 50467
Packungsgröße 10
Nettogewicht 3,655 g
Ursprungsland Rumänien
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140190634
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415