4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Schrauben
  7. 09 33 000 9925

PE-Kombischraube M4 100ST/BEUTEL

Artikelnummer: 09 33 000 9925


PE-Kombischraube M4 100ST/BEUTEL

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

PE-Kombischraube M4 100ST/BEUTELPE-Kombischraube M4 100ST/BEUTEL
PE-Schraube

PE-Kombischraube M4 100ST/BEUTEL

Artikelnummer: 09 33 000 9925

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

PE-Schraube

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Zubehörtyp PE-Schraube
Verschraubungsgröße M4
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Nickel
europäische Zolltarifnummer 73181558
Packungsgröße 100
Nettogewicht 1.5 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140050426
eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400