Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Produkte
  5. Kabelkonfektionen
  6. 33 53 211 0020 002

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 2,0m

Artikelnummer: 33 53 211 0020 002


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Kabelkonfektionen

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 2,0m

Artikelnummer: 33 53 211 0020 002

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Kabelkonfektionen beidseitig konfektioniert LWL-Kabel Multimode Kabellänge: 2 m

Produktdetails


Kabeltyp
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Details anzeigen
Steckverbinder 1
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Details anzeigen
Steckverbinder 2
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Details anzeigen
Kategorie Systemverkabelung
Baureihe Han® PushPull (V14)
Komponente Kabelkonfektionen
Beschreibung beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1 Han® PushPull (V14) Metall
SCRJ duplex POF
Steckverbinder 2 Han® PushPull (V14) Metall
SCRJ duplex POF
Kabeltyp LWL-Kabel
Kabelbeschreibung Multimode
Kabellänge 2 m
Adernaufbau 980 / 1000 µm
Kabeldurchmesser 8 mm
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
PROFINET ja
Packungsgröße 1
Nettogewicht 263 g
Ursprungsland Deutschland
europäische Zolltarifnummer 85447000
GTIN 5713140244511
eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600