Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
  4. Datensteckverbinder
  5. Produkte
  6. Lichtwellenleiter
  7. 33 02 211 0050 001

POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 5,0m

Artikelnummer: 33 02 211 0050 001


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Kabelkonfektionen

POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 5,0m

Artikelnummer: 33 02 211 0050 001

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Kabelkonfektionen beidseitig konfektioniert LWL-Kabel Multimode Kabellänge: 5 m

Produktdetails


Kabeltyp
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Details anzeigen
Steckverbinder 1
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Details anzeigen
Steckverbinder 2
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Details anzeigen
Kategorie Systemverkabelung
Komponente Kabelkonfektionen
Beschreibung beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1 SCRJ duplex POF
Steckverbinder 2 SCRJ duplex POF
Kabeltyp LWL-Kabel
Kabelbeschreibung Multimode
Kabellänge 5 m
Adernaufbau 980 / 1000 µm
Kabeldurchmesser 8 mm
Farbe Kabel grün
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
PROFINET ja
Packungsgröße 1
Nettogewicht 312,5 g
Ursprungsland Deutschland
europäische Zolltarifnummer 85447000
GTIN 5713140150089
eCl@ss 27061003 Patchkabel LWL
UNSPSC 24.0 43223326