Industriesteckverbinder Hochleistungssteckverbinder Rundsteckverbinder M12-Systemverkabelung har-modular®: Leiterplattensteckverbinder
News Room Presse & Medienkontakte Technologiemagazin tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. Jobs.HARTING.com Ihre Ansprechpartner*innen
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
Unser sportliches Engagement
Unser sportliches Engagement
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
  2. Rundsteckverbinder
  3. Metrische Rundsteckverbinder
  4. Produkte
  5. Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
  6. M12
  7. 21 03 111 1405

RSV Harax M12-S 4polig Stift

Artikelnummer: 21 03 111 1405


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

RSV Harax M12-S 4polig StiftundefinedRSV Harax M12-S 4polig Stift
Kabelsteckverbinder

RSV Harax M12-S 4polig Stift

Artikelnummer: 21 03 111 1405

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Kabelsteckverbinder gerade Stift A-Kodierung HARAX® Anschlusstechnik Polyamid (PA) Kontakte: 4 Messing Au über Ni steckseitig Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,34 mm² Bemessungsstrom: ‌4 A Polyamid (PA), Zink-Druckguss Schraubverriegelung Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Baureihe Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung M12-S
Komponente Kabelsteckverbinder
Beschreibung gerade
Anschlussart HARAX® Anschlusstechnik
Geschlecht Stift
Schirmung ungeschirmt
Kontaktanzahl 4
Kodierung A-Kodierung
Verriegelungsart Schraubverriegelung
Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,34 mm²
Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 22
Aderaußendurchmesser ≤ 1,6 mm
Bemessungsstrom ‌ 4 A
Bemessungsspannung 32 V
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolationswiderstand >108 Ω
Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 13
Grenztemperatur -40 ... +85 °C
Steckzyklen ≥ 100
Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser 2,9 ... 5,1 mm
Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
Werkstoff Kontakte Messing
Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
Zink-Druckguss
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Packungsgröße 1
Nettogewicht 3 g
Ursprungsland Deutschland
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140137219
eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413