4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Schirmbügel Griffbleche
  7. 09 00 000 5206

Schirmbügel Han 6B

Artikelnummer: 09 00 000 5206


Schirmbügel Han 6B

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Schirmbügel Han 6BSchirmbügel Han 6B
Schirmbügel

Schirmbügel Han 6B

Artikelnummer: 09 00 000 5206

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Schirmbügel für Tüllengehäuse, hohe Bauform, für Anbaugehäuse Baugröße: 6 B Stahl Bügel mit M4 Schrauben zur Befestigung am Einsatz

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Baureihe Han E®
Han® EE
Han DD®
Han-Snap®
Zubehörtyp Schirmbügel
Zubehörbeschreibung für Tüllengehäuse, hohe Bauform
für Anbaugehäuse
Baugröße 6 B
Lieferumfang Bügel mit M4 Schrauben zur Befestigung am Einsatz
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Werkstoff Zubehör Stahl
Oberfläche Zubehör verzinkt
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 2
Nettogewicht 1.8 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140002159
eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400