4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Han® ES Press Steckbrücken
  7. 09 33 000 9843

Steckbrücke längs, 1x4 blau 16A

Artikelnummer: 09 33 000 9843


Steckbrücke längs, 1x4 blau 16A

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Steckbrücke längs, 1x4 blau 16ASteckbrücke längs, 1x4 blau 16ASteckbrücke längs, 1x4 blau 16A
Steckbrücke

Steckbrücke längs, 1x4 blau 16A

Artikelnummer: 09 33 000 9843

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Steckbrücke 1x 4, längs Polyamid (PA) RAL 5012 (lichtblau)

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Baureihe Han® ES Press
Zubehörtyp Steckbrücke
Zubehörbeschreibung 1x 4
längs
Hinweise Beim Einsatz von Steckbrücken im Han® ES Press sind Gehäuse der hohen Bauform zu verwenden.
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand 1 mΩ
Grenztemperatur [-40] ... [+125 °C]
Steckzyklen 5
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche verzinnt
Werkstoff Zubehör Polyamid (PA)
Farbe Zubehör RAL 5012 (lichtblau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
europäische Zolltarifnummer 85389099
Packungsgröße 5
Nettogewicht 3.17 g
Ursprungsland China
GTIN 5713140192645
eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400