Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Cable Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Datensteckverbinder
  7. Single Pair Ethernet
  8. 09 45 281 2800

T1 Industrial Jack AH IP20

Artikelnummer: 09 45 281 2800


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

T1 Industrial Jack AH IP20undefined
Leiterplattensteckverbinder

T1 Industrial Jack AH IP20

Artikelnummer: 09 45 281 2800

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Leiterplattensteckverbinder gewinkelt Reflowlötanschluss (THR) Bemessungsstrom: ‌4 A Kontakte: 2 + Schirmung

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Baureihe HARTING T1 Industrial
Komponente Leiterplattensteckverbinder
Beschreibung gewinkelt
Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
Geschlecht Buchse
Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl 2
weitere Kontakte + Schirmung
Lieferumfang 275 Stück auf Rolle
Bemessungsstrom ‌ 4 A
Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
Übertragungseigenschaften 600 MHz Bandbreite
Datenrate ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
Grenztemperatur -40 ... +85 °C
Steckzyklen ≥ 1.000
Schutzart nach IEC 60529 IP20
Prüfspannung UDC 1 kV (Kontakt-Kontakt)
2,25 kV (Kontakt-Masse)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Packungsgröße 275
Nettogewicht 4,782 g
Ursprungsland Deutschland
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140571297
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415