2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Extender-Card Verbindungen
  7. 15 75 836 2601 333

har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

Artikelnummer: 15 75 836 2601 333


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Messerleiste

har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

Artikelnummer: 15 75 836 2601 333

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Messerleiste Reflowlötanschluss (SMT) Kontakte: 44 gewinkelt Kupferlegierung Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig Anforderungsstufe: 1 Liquid-crystal polymer (LCP) schwarz

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Baureihe har-flex®
Bezeichnung Hybrid
Komponente Messerleiste
Kontaktbeschreibung gewinkelt
Merkmale Die Musterverpackung ist nicht für die automatisierte Bestückung geeignet.
Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Extender card
Kontaktanzahl 44
Anzahl Signalkontakte 36
Anzahl Powerkontakte 8
Lieferumfang Musterbestellung
Raster, anschlussseitig 1,27 mm
2,54 mm
Raster, steckseitig 1,27 mm
2,54 mm
Bemessungsspannung 50 V AC
120 V DC
Bemessungsspannung nach IEC 60664-1
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Verschmutzungsgrad 2
Luftstrecke ≥0,4 mm Signalkontakte
≥1,74 mm Powerkontakte
≥1,11 mm Signal- auf Powerkontakte
Kriechstrecke ≥0,4 mm Leiterplatte: Signalkontakte
≥1,74 mm Leiterplatte: Powerkontakte
≥1,11 mm Leiterplatte: Signal- auf Powerkontakte
≥0,4 mm Steckverbinder: Signalkontakte
≥1,89 mm Steckverbinder: Powerkontakte
≥1,99 mm Steckverbinder: Signal- auf Powerkontakte
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
Grenztemperatur -55 ... +125 °C
Anforderungsstufe 1
Steckzyklen ≥ 500
Prüfspannung Ueff 0,5 kV Signal
1,39 kV Signal / Power
1,39 kV Power / Power
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarität von Kontakten ‌ 0,12 mm
Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
Farbe Einsatz schwarz
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Packungsgröße 1
Nettogewicht 49 g
Ursprungsland China
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140204874
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Vorherige
Nächste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis