Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Verbindung über ein Kabel
  7. Board Steckverbinder
  8. 14 13 061 4001 000

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

Artikelnummer: 14 13 061 4001 000


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

har-flexicon 3,50 MWV-6 GNundefined
Grundleiste

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

Artikelnummer: 14 13 061 4001 000

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Grundleiste vertikal Bemessungsstrom: ‌11 A Kontakte: 6 Kupferlegierung Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig Kodierung: Kodierstifte separat bestellen. Polyamid (PA) grün

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Baureihe har-flexicon®
Komponente Grundleiste
Beschreibung vertikal
Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl 6
Kodierung Kodierstifte separat bestellen.
Anwendungsgebiet für Wellenlötprozesse
Steckkontaktreihen 1
Raster, anschlussseitig 3,5 mm
Bemessungsstrom ‌ 11 A
Bemessungsspannung 150 V
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >109 Ω
Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
Grenztemperatur -40 ... +110 °C
Steckkraft ≤ 18 N
Ziehkraft ≥ 9 N
Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
Farbe Einsatz grün
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Sn über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Zulassungen CE
UKCA
Packungsgröße 100
Nettogewicht 1,48 g
Ursprungsland Italien
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140207929
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415