Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Verbindung über ein Kabel
  7. Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
  8. 14 31 041 7102 000

har-flexicon 5,08 FPH-4 GN

Artikelnummer: 14 31 041 7102 000


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

har-flexicon 5,08 FPH-4 GNundefinedhar-flexicon 5,08 FPH-4 GN
Steckverbinder

har-flexicon 5,08 FPH-4 GN

Artikelnummer: 14 31 041 7102 000

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Steckverbinder horizontal Push-In-Federkraftanschluss Bemessungsstrom: ‌12 A Kontakte: 4 Kupferlegierung Sn steckseitig Kodierung: Kodierstifte separat bestellen. Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA) grün

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Baureihe har-flexicon®
Komponente Steckverbinder
Beschreibung horizontal
Anschlussart Push-In-Federkraftanschluss
Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl 4
Kodierung Kodierstifte separat bestellen.
Leiterquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm² starr
0,2 ... 2,5 mm² flexibel
0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
0,5 ... 2,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
Leiterquerschnitt [AWG] AWG 30 ... AWG 12
Steckkontaktreihen 1
Raster, anschlussseitig 5,08 mm
Bemessungsstrom ‌ 12 A
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 10 mm
Grenztemperatur -40 ... +110 °C
Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz grün
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Sn steckseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Zulassungen CE
UKCA
Packungsgröße 150
Nettogewicht 6,967 g
Ursprungsland Italien
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140114982
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415