Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
Nicht verfügbar |
---|
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) |
Farbe Einsatz | schwarz | schwarz |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Zulassungen | CE|UKCA | CE|UKCA |
Technische Kennwerte | ||
Steckkontaktreihen | 1 | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Raster, anschlussseitig | 5,08 mm | 5,08 mm |
Bemessungsspannung | 250 V | 250 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV | 4 kV |
Bemessungsstrom | 15 A | 15 A |
Grenztemperatur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Isolierstoffgruppe | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Isolationswiderstand | 109 Ω | 109 Ω |
Durchgangswiderstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Steckkraft | ≤ 9 N | ≤ 36 N |
Ziehkraft | ≥ 4,5 N | ≥ 18 N |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 1 g | 6,33 g |
GTIN | 5713140113251 | 5713140114432 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Italien | Italien |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
Packungsgröße | 200 | 100 |
Ausführung | ||
Kodierung | Kodierstifte separat bestellen. | Kodierstifte separat bestellen. |
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 3 | 12 |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) | Reflowlötanschluss (THR) |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Grundleiste | Grundleiste |
Beschreibung | horizontal | horizontal |
Baureihe | har-flexicon@ | har-flexicon@ |