2. Baureihen
  3. Produkte
  4. 02 09 500 2070
  5. kostenloses Muster

Kostenloses Express-Muster anfordern


Produkt derzeit nicht verfügbar

Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
har-modular-shell-housing-70
Schalengehäuse har-modular-shell-housing-70 02 09 500 2070
Nicht verfügbar
har-modular-shell-housing-70-1Set
Schalengehäuse har-modular-shell-housing-70-1Set 02 09 500 2070 200
Alternative
Technische Kennwerte
Isolierstoffgruppe
III
III
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP20
IP20
Kaufmännische Daten
Ursprungsland
Rumänien
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
85366990
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Packungsgröße
10.0
1.0
Nettogewicht
424.36 kg
34.54 kg
eCl@ss
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
GTIN
5713140427464
5713140436404
Materialien
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
RoHS
konform
konform
China RoHS
e
e
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3)
R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3)
ELV Status
konform
konform
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Werkstoff Gehäuse
Thermoplastischer Formstoff (PC)|glasfaserverstärkt
Thermoplastischer Formstoff (PC)|glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse
schwarz
schwarz
Länge
71.12 mm
71.12 mm
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
V-0
Ausführung
Ausführung
gerader/seitlicher Kabeleingang
gerader/seitlicher Kabeleingang
teilbar
ja
ja
2-teilig
ja
ja
Verriegelungsart
Rasthebel
Rasthebel
Zugentlastung
mit Kabelbinder
mit Kabelbinder
Bezeichnung
Zubehörtyp
Schalengehäuse
Schalengehäuse
Kategorie
Zubehör
Zubehör
Baureihe
har-modular®
har-modular®

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis