Konnektierte rPDUs für Hyperscaler
Standardisierte Stromanschlüsse können die Bereitstellung von Rechenzentren erheblich rationalisieren, die Vorlaufzeiten verkürzen und die Komplexität der Verwaltung unterschiedlicher Stromanforderungen in globalen Einrichtungen verringern.
Wie Stromanschlüsse Ihre Markteinführung beschleunigen
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein großes Technologieunternehmen seinem Team mitteilt: "Wir haben eine perfekte Lösung für die nächste Welle bahnbrechender Software. Lassen Sie uns alle unsere Ressourcen einsetzen und es auf den Weg bringen." Doch bevor sie loslegen können, rufen ihre Partner aus dem Rechenzentrum mit einer schlechten Nachricht an: Sie können die Stromverteilungseinheiten (PDUs) erst in sechs bis acht Wochen liefern.
Diese Verzögerung ist inakzeptabel.
Leider ist dies der aktuelle Stand der Dinge aufgrund der Komplexität, die damit verbunden ist:
Bau umfangreicher und komplexer Anlagen auf mehreren Kontinenten
Verwaltung unterschiedlicher Strominfrastrukturen und Spannungsanforderungen für jeden Kontinent
Die Frage für Hyperscaler bleibt: Wie können wir Kapital klug einsetzen und eine Lösung entwickeln, die den heutigen Anforderungen entspricht und gleichzeitig für die Zukunft skaliert?
Rationalisierung der Lieferketten mit Stromanschlüssen
Die Bereitstellung von Rechenzentren ist zunehmend schwieriger geworden, da der Bedarf an einer schnellen Bereitstellung von Stromverteilungseinheiten (PDUs) wächst. Verschiedene Regionen haben einzigartige Sicherheitsanforderungen, die die Beschaffung erschweren, da selbst Standard-PDUs je nach Standort unterschiedliche Teilenummern erfordern, was sich auf die Effizienz auswirkt.
Das Open Compute Project (OCP) hat auf diese Herausforderung reagiert und stellt eine Open-Source-Dokumentation zur Verbesserung der Lieferkette bereit. Innerhalb von OCP konzentriert sich die
Das
Aufbau von Inventar für eine schnellere Bereitstellung
Mit einer universellen PDU wie der HARTING Lösung für
Ein großer Tech-Hyperscaler wartete acht Wochen auf PDUs, weil sein Hersteller nicht schneller liefern konnte.
Durch die Umstellung von einer festverdrahteten PDU auf eine universelle PDU mit weltweit kompatiblen Anschlüssen verkürzte sich die Lieferzeit auf nur zwei Wochen, was die PDU-Lieferzeiten um 75 % reduzierte. Diese Umstellung beseitigt Fehlerquellen in der Lieferkette, reduziert den Beschaffungsstress und vereinfacht die Inbetriebnahme.
HARTING Partnerschaft mit Schneider
Erfahren Sie mehr darüber, wie die Partnerschaft von HARTING mit Schneider nahtlose Plug-and-Play-Lösungen ermöglicht hat.