Einfache und sichere Skalierbarkeit von Energie aus dem Netz
Eine effiziente und zuverlässige Infrastruktur setzt voraus, dass die Energie optimal verteilt ist. Die Lösungen von HARTING können dazu beitragen, die Skalierbarkeit des Netzes zu vereinfachen und sicherzustellen.
Die konsequente Umsetzung der All Electric Society (AES) erfordert hohe Strom- und Spannungswerte auf engstem Raum. Eine entsprechende Netzinfrastruktur muss so ausgelegt sein, dass die Energie optimal angeschlossen, geregelt und gesteuert werden kann.
Wie die Standardisierung von Rechenzentren Kosten senken und die Markteinführung beschleunigen kann
Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer
Bei der Anbindung eines Rechenzentrums an das Übertragungsnetz zeigen sich die Vorteile von Plug- & play-Lösungen gegenüber der Festverdrahtung: Die Installationszeit verkürzt sich zum Beispiel, wenn zumindest Teile des Übergangs vom 110-kV-Hochspannungsnetz in den Niederspannungsbereich innerhalb des Rechenzentrums (400 V/230 V) über Kabelkonfektionen mit Steckverbindern ausgeführt werden.
Die Serie
Die Komponenten der Schnittstelle sind so robust ausgelegt, dass die Stromübertragung zwischen Generatoren, Umrichtern und Transformatoren langfristig stabil bleibt.
Han® HPR Single Pole mit 25 verschiedenen Kodiermöglichkeiten
Han® HPR HPTC ermöglicht Zeitersparnis durch einfache Installation und Abschirmung ohne Schrumpfung oder Kleben
Vorkonfektionierte Kabel für kürzere Installationszeiten
Im Innenbereich sorgt der Automatic Transformer Switch (ATS) für eine sichere Stromversorgung der nachgeschalteten Geräte im Rechenzentrum. Es gibt kaum eine bessere Lösung als die
Bei Einzelpolen können die Kabel vor der Installation vorkonfektioniert werden, so dass die Stromversorgungsinfrastruktur für das Rechenzentrum schnell aufgebaut werden kann. Die Gehäuse sind mit Verriegelungsschrauben ausgestattet, die ein unbeabsichtigtes Stecken oder Trennen verhindern.
Auf der stromführenden Seite verfügen die einzelnen Pole über einen umfassenden Berührungsschutz, so dass z. B. bei einer Entkopplung keine Gefahr eines Stromschlags besteht. Im Allgemeinen ist der Crimpanschluss ideal für eine gleichbleibende Verbindungsqualität, da die Prozesse sehr präzise wiederholbar sind.
Bei einem Transformatorschalter ist dies vor allem auf der Kabelseite von Bedeutung. Auf der Anschlussseite können auch andere Anschlussarten wie Schraubanschluss oder Kabelschuhe verwendet werden.
Einzelne Masten reduzieren den Installationsaufwand und erhöhen die Flexibilität, was den Betreibern von Rechenzentren hilft, dem Personal- und Fachkräftemangel zu begegnen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Beschleunigter Aufbau der Energieinfrastruktur durch Plug & Play-Lösung und vorkonfektionierte Kabel
Längere Lebensdauer durch Han® HPR Standard-Metallhauben und -gehäuse für raue Umgebungen
Kosteneinsparungen durch minimalen Lagerbestand aufgrund eines effizienten Kodierungssystems
Geringeres Gewicht bei der Handhabung so können nun einzelne Drähte mit den einzelnen Polen eingesteckt werden