Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Lösungen für die Infrastruktur von Rechenzentren
  3. Gebäude-Management-Systeme für Rechenzentren

Gebäude-Management-Systeme für Rechenzentren

Ein Gebäudemanagementsystem (BMS) für Rechenzentren ist ein integrierter Rahmen, der die betriebliche Effizienz wichtiger Komponenten in einem Rechenzentrum überwacht und optimiert. Das BMS-Rechenzentrum umfasst verschiedene Funktionen, darunter die Überwachung der Umgebungsbedingungen, die Verwaltung der Stromverteilung, die Steuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssysteme (HVAC) und die Gewährleistung der Sicherheit der Einrichtung. Durch den Einsatz fortschrittlicher Sensoren und Automatisierungstechnologien bietet ein BMS für Rechenzentren Einblicke und Analysen in Echtzeit, so dass Gebäudemanager fundierte Entscheidungen treffen können, die die Leistung verbessern und die Betriebskosten senken. Letztendlich ist die Implementierung eines BMS für Rechenzentren unerlässlich, um eine optimale Ressourcennutzung zu gewährleisten und ideale Bedingungen für die darin untergebrachten empfindlichen Geräte aufrechtzuerhalten, was die allgemeine Zuverlässigkeit und Effizienz des Rechenzentrumsbetriebs unterstützt.


Han-Protect_Applikation (1).jpg

Die Zukunft von Data Center BMS ist Konnektivität.


Wie bei vielen anderen Systemen in Rechenzentren werden auch bei den Gebäudemanagementsystemen (BMS) Technologien eingesetzt, die sie zuverlässiger und effizienter machen. Neben IoT-Sensoren und künstlicher Intelligenz haben die Entwickler von BMS-Infrastrukturen die Konnektierung als einen Schlüsselbereich für die Optimierung identifiziert.

In den Bereichen Sicherheit, Beleuchtung, Kühlung und anderen Infrastruktursystemen bietet der Wechsel von festverdrahteten zu angeschlossenen Systemen den Erbauern von Rechenzentren und Hyperscalern eine neue Lösung, um Standorte schneller online zu bringen und zuverlässiger am Netz zu halten.

Ausgewählte Ressourcen


Erfahren Sie mehr über Han® Protect

Schneider Electric & HARTING Partnerschaft ermöglicht modulare Rechenzentren

Wie Han® Protect BMS-Panels für eine schnellere Bereitstellung von Rechenzentren transformiert hat

wrench-solid.svg

Erhöhen Sie die Zugänglichkeit zu BMS.

Befähigen Sie Techniker vor Ort und verringern Sie die Abhängigkeit von teuren, spezialisierten Elektroingenieuren.
gauge-simple-high-solid.svg

Gehen Sie schneller online.

Unwichtige Systeme wie die Beleuchtung sind in der Regel fest verdrahtet, was die Installation verlangsamt und Fachkräfte für den Austausch erfordert.
circle-up-regular.svg

Beschleunigen Sie die Fehlersuche und erhöhen Sie die Betriebszeit.

Nutzen Sie die in die Sicherungen integrierten Anschlüsse, um durchgebrannte Verbindungen sofort zu erkennen und zu reparieren.
minimize-solid.svg

Reduzieren Sie den Platzbedarf ohne Leistungseinbußen.

Kleinere Steckverbinder maximieren die Funktion bei geringerem Platzbedarf und ermöglichen so eine höhere Effizienz und eine schnellere Installation.

Wichtige Anwendungen für die Konnektivität von Gebäudemanagementsystemen


Bedienfeld-Installationen

um 30 % kleinere Systemsteuerungen verkürzen die Installation von Wochen auf Tage. 

Die Verkabelung eines großen, sperrigen Gebäudemanagementsystems (BMS) kann Wochen in Anspruch nehmen. Mit der Umstellung auf Plug-and-Play-Anschlüsse können Panels viel schneller und kostengünstiger installiert werden.

✓ Angeschlossene Panels werden vor Ort zusammengebaut, vorgetestet und einbaufertig geliefert
✓ Außen abgesicherter Schaltschrankstecker macht die kostspielige Verdrahtung von Schaltschränken durch Steuertechniker überflüssig, die Tausende von IO-Punkten fest verdrahten
✓ Beschleunigen Sie die Nachrüstung bestehender Anlagen und künftige Aktualisierungen der Ausrüstung
✓ Sicherere, effizientere Produktkonstruktion unterstützt Nachhaltigkeitsinitiativen
✓ Standardisierung vereinfacht den Konstruktionsprozess für Beschaffungs- und Installationsteams

Datacenter_Gebaeudemanagement_ControlCabinet.tif

Vereinfachen Sie die Wartung des Racks und verbessern Sie die Betriebszeit durch schnellen Austausch der Sicherungen.

NEU! Han® Protect für Schaltschränke


Um Rechenzentren online zu bringen (und sie online zu halten), entwickelt HARTING kontinuierlich Plug-and-Play-Innovationen.

Die neue Han® Protect Steckverbinder ermöglicht einen vereinfachten Austausch von Sicherungen, indem die Anschlüsse außerhalb des Schaltschranks verlegt werden - dadurch entfällt der Bedarf an kostspieliger, spezialisierter Arbeit.

✓ LED-Leuchte am Anschluss signalisiert, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist
✓ Leicht zugängliche, integrierte Sicherung für sekundenschnellen Austausch
✓ Geringerer Platzbedarf als Sicherungsklemmen bedeutet kleinere Schaltschränke
✓ Unterstützt Nachhaltigkeitsinitiativen, da weniger Schrankmaterial benötigt wird

Erfahren Sie mehr über Han® Protect

Mit den neuen Han® Protect Steckverbindern wird der Austausch von Sicherungen außerhalb des Schaltschranks vorgenommen.

Datacenter_Gebaeudemanagement_Lighting.tif

Beleuchtung, Klimatisierung & Sicherheitssysteme

Steckverbinder machen Beleuchtungs-, HLK- und Sicherheitssysteme effizienter und tragen so erheblich zu Energieeinsparungen und betrieblicher Effizienz bei.

Steckverbinder erleichtern die Installation und den Austausch von Beleuchtungs- und HLK-Komponenten, indem sie ein schnelles Anschließen und Trennen der Komponenten ermöglichen. Dies reduziert die Ausfallzeiten während der Wartungsarbeiten und stellt sicher, dass die Systeme betriebsbereit bleiben und keine Energie durch längere Ausfälle verschwendet wird.

Weitere Vorteile sind:

✓ Die Anpassungsfähigkeit der Steckverbinder bietet Designflexibilität und zukünftige Änderungen, ohne dass eine Neuverkabelung oder Systemüberholung erforderlich ist
✓ Intelligente Konnektivität ermöglicht Echtzeit-Überwachung und Anpassungen zur Optimierung der Energienutzung
✓ Effektive Verbindungen verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit, was zu einer verbesserten Betriebszeit und Kosteneinsparungen bei den Versorgungsunternehmen führt
✓ Effiziente Systeme reduzieren den CO2-Fußabdruck von Einrichtungen und entsprechen damit den Nachhaltigkeitszielen und -vorschriften

Sprechen Sie mit den Experten für Rechenzentrums-Konnektivität

Wenn Sie Fragen zur Konnektierung oder zu den Möglichkeiten unserer Lösungen haben, stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich an unsere hauseigenen Ingenieure, wenn Sie technische Beratung oder Hilfe beim Design benötigen, und lassen Sie uns als Steckverbinderspezialisten Ihr Team erweitern.


Chatten Sie mit mir

Verwandte Ressourcen für Gebäudemanagementsysteme


Held: Han® Protect: Connector vereinfacht die Fehlersuche und erhöht die Systemverfügbarkeit

Han® Protect: Vereinfachen Sie die Wartung des Racks und verbessern Sie die Betriebszeit durch schnellen Austausch der Sicherungen.

Der neue Han® Protect-Steckverbinder ermöglicht einen vereinfachten Austausch der Sicherungen, indem die Anschlüsse außerhalb des Schaltschranks verlegt werden - dadurch entfällt der Bedarf an kostspieliger, spezialisierter Arbeit.
Erfahren Sie mehr über Han® Protect
2022-10_DataCenter_GettyImages-1148233863.jpg

Wie Han® Protect BMS-Panels für eine schnellere Bereitstellung von Rechenzentren umgestaltet hat [Fallstudie]

Nach der Aufforderung dieses Großkunden, die Schalttafel zu rationalisieren, haben die Ingenieure von HARTING einen Steckverbinder entwickelt, der eine um 30 % kleinere Schalttafel für das Gebäudemanagementsystem (BMS) ermöglicht, die in Tagen statt in Wochen installiert werden kann.
Lesen Sie die vollständige Fallstudie
Schneider Electric.png

Schneider Electric: HARTING Partnerschaft ermöglicht nahtlose Plug-and-Play-Lösungen [Fallstudie]

Schneider Electric hat sich mit HARTING zusammengetan, um maßgeschneiderte Konnektivitätslösungen zu entwickeln, die den wachsenden Anforderungen an die Stromversorgung von Rechenzentren gerecht werden.
Lesen Sie die vollständige Fallstudie

Sind Sie bereit für ein Gespräch über Data Center-Lösungen?


Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis