Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Lösungen für die Infrastruktur von Rechenzentren
  3. Netzwerkarchitektur im Rechenzentrum

Netzwerkarchitektur im Rechenzentrum

Die Vernetzung in Rechenzentren ist ein grundlegender Aspekt, um eine effiziente und zuverlässige Kommunikation zwischen zahlreichen miteinander verbundenen Geräten und Systemen zu gewährleisten. Ein effektives Design von Rechenzentrumsnetzwerken und die Architektur von Rechenzentrumsnetzwerken spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung des Datenflusses, der Verbesserung der Skalierbarkeit und der Verbesserung der Gesamtleistung. Da sich die Vernetzung in Rechenzentren immer weiter entwickelt, werden nahtlose Konnektivität und hohe Bandbreiten immer wichtiger, damit Rechenzentren die wachsenden Anforderungen moderner Unternehmens- und Cloud-Computing-Umgebungen erfüllen können.


HCS data centre.tif

Vernetzung in Rechenzentren


Die Konnektivität von Servernetzwerken ist ein entscheidender Aspekt des modernen Rechenzentrumsbetriebs. Sie dient als Rückgrat, das umfangreiche Datenverarbeitungs-, Speicher- und Übertragungsaktivitäten unterstützt. Hochgeschwindigkeitsverbindungen erleichtern den Datenzugriff und -transfer in Echtzeit und ermöglichen es Rechenzentren, den wachsenden Bedarf an Rechenleistung zu decken.

Durch die Integration innovativer Netzwerkkonnektivitätslösungen können die Erbauer von Rechenzentren ihre Ziele erreichen:

  • Schneller online gehen

  • Verbessern Sie die Zuverlässigkeit der Betriebszeit

  • Maximieren Sie die Raum- und Energienutzung

  • Finden Sie Effizienz bei Installation und Support

Effiziente Verkabelung, robuste Switches und innovative Anschlusslösungen sind entscheidend für den Aufbau einer Netzwerkinfrastruktur, die sich an die sich verändernden Anforderungen und die zunehmende Arbeitslast von heute und die Herausforderungen von morgen anpassen kann.

minimize-solid.svg

Sparen Sie Platz.

Mit bis zu 75 % kleineren Netzwerkanschlüssen können Sie mehr Anschlüsse auf einer kleineren Grundfläche unterbringen.
circle-up-regular.svg

Steigern Sie die Betriebszeit mit sicheren, stabilen Verbindungen.

Die sichere Verriegelung, der verstellbare Kopf und die industrietaugliche Abschirmung ermöglichen robuste Verbindungen in jeder Umgebung.
gauge-simple-high-solid.svg

Erfüllen Sie die Leistungsanforderungen.

Schnelle Netzwerkgeschwindigkeiten ohne großen Platzbedarf.

Wichtige Netzwerklösungen für Rechenzentren


PowerShelf Website Touchpoint Graphic - 1200 x 600.jpg

Miniaturisierte Datenverbindungen

Übertragen Sie große Datenmengen mit immer höheren Geschwindigkeiten, ohne zusätzlichen Speicherplatz zu benötigen. 

Die Netzwerke der heutigen Rechenzentren müssen Daten blitzschnell und auf kleiner Fläche übertragen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Steckverbindern tragen die HARTING Komponenten für die Datenübertragung dazu bei, die Herausforderungen von heute und die Anforderungen von morgen zu erfüllen.

Ix Industrial® der nächsten Generation:

✓ Entwickelt mit Blick auf die Größe
✓ Unterstützt Cat. 6A Leistung für Geschwindigkeiten bis zu 1/10 Gbit/s
✓ Power over Ethernet (PoE) für mehr Funktionalität auf kleinerem Raum
✓ 70% kleiner und 4x schneller als der RJ45-Anschluss

HARTING ix Industrial® mit 70 % kleinerem Gerätesockel

HARTING ix Industrial® mit 70 % kleinerer Gerätebuchse als herkömmlicher RJ45.

Tecnologie Varioboot & Dualboot nelle Patch costampate primo livello.png

Varioboot für Netzwerke in Rechenzentren

Kompakt, wendig und kostengünstig: RJ45.

Das HARTING Varioboot ist ein umspritztes Standard-RJ45-Patchkabel mit der einzigartigen Möglichkeit, die Ausrichtung und den Winkel des Steckers anzupassen. Dies vereinfacht die Kabelführung in engen Räumen, wie z.B. in überfüllten Schaltschränken und/oder engen Schaltkästen.

✓ Ziehen, Schnappen, Drehen, Verdrehen, Kabel und Stecker je nach Anwendungsbedarf
✓ Über 20 mögliche Ausrichtungen für unvergleichliche Flexibilität
✓ Zuverlässigkeit für eine Datenübertragung von bis zu 10 GB/s

Sprechen Sie mit den Experten für Rechenzentrums-Konnektivität

Wenn Sie Fragen zur Konnektierung oder zu den Möglichkeiten unserer Lösungen haben, stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich an unsere hauseigenen Ingenieure, wenn Sie technische Beratung oder Hilfe beim Design benötigen, und lassen Sie uns als Steckverbinderspezialisten Ihr Team erweitern.


Chatten Sie mit mir

Weitere Ressourcen für Rechenzentren


2022-10_DataCenter_GettyImages-1148233863.jpg

Wie Han® Protect BMS-Panels für eine schnellere Bereitstellung von Rechenzentren umgestaltet hat [Fallstudie]

Nach der Aufforderung dieses Großkunden, die Schalttafel zu rationalisieren, haben die Ingenieure von HARTING einen Steckverbinder entwickelt, der eine um 30 % kleinere Schalttafel für das Gebäudemanagementsystem (BMS) ermöglicht, die in Tagen statt in Wochen installiert werden kann.
Lesen Sie die vollständige Fallstudie
Schneider Electric.png

Schneider Electric: HARTING Partnerschaft ermöglicht nahtlose Plug-and-Play-Lösungen [Fallstudie]

Schneider Electric hat sich mit HARTING zusammengetan, um maßgeschneiderte Konnektivitätslösungen zu entwickeln, die den wachsenden Anforderungen an die Stromversorgung von Rechenzentren gerecht werden.
Lesen Sie die vollständige Fallstudie
Connectorized rPDUs for hyperscalers.jpg

Verbundene rPDUs für Hyperscaler

Standardisierte Stromanschlüsse können die Bereitstellung von Rechenzentren erheblich rationalisieren, die Vorlaufzeiten verkürzen und die Komplexität der Verwaltung unterschiedlicher Stromanforderungen in globalen Hyperscaler-Einrichtungen verringern.
Mehr erfahren
Web-Seminar_Data-Center_2023_title_bel.jpg

Standardisierung von Rechenzentren: Kosten senken und Markteinführung beschleunigen

Es ist wichtig, dass die IT-Infrastruktur für Rechenzentren jederzeit verfügbar ist und dass Systemausfälle schnell behoben werden können.
Web-Seminar jetzt ansehen
Die Wahl der Hero-Steckerverbinder kann die Energieeffizienz verbessern

Mit der Wahl des richtigen Steckverbinders bis zu 50% mehr Energieeffizienz erreichen

Erfahren Sie, wie Sie den Energie-Einsatz (PUE) Ihrer Anlage optimieren, indem Sie Energieverluste minimieren.
Kostenloses White Paper herunterladen
HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

Einfache und sichere Skalierbarkeit von Energie aus dem Netz

Eine effiziente und zuverlässige Infrastruktur setzt voraus, dass die Energie optimal verteilt ist. Die Lösungen von HARTING können dazu beitragen, die Skalierbarkeit des Netzes zu vereinfachen und sicherzustellen.
Mehr erfahren

Sind Sie bereit für ein Gespräch über Data Center-Lösungen?


Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis