Schneider Electric: HARTING Partnerschaft ermöglicht nahtlose Plug-and-Play-Lösungen für Rechenzentren [Fallstudie]
Schneider Electric hat sich mit HARTING zusammengetan, um maßgeschneiderte Konnektivitätslösungen zu entwickeln, die den wachsenden Anforderungen an die Stromversorgung von Rechenzentren gerecht werden.
HARTING Konnektivitätslösungen: Ermöglichung einer Plug-and-Play-Rechenzentrumsinfrastruktur
Das Schneider Electric Innovation Hub ist eine hochmoderne Einrichtung, die Kunden bei der Lösung verteilter IT-Herausforderungen hilft. Mit über 100.000 Quadratmetern an Kooperationsräumen und Labors unterstützt das Zentrum innovative Lösungen für Rechenzentren und Edge-Umgebungen. Schneider Electric liefert jedes Jahr Spitzentechnologien an mehr als 6.000 Kunden weltweit. Das Unternehmen hat sich mit HARTING zusammengetan, um innovative Lösungen für seine kritischen Stromversorgungssysteme, Kühllösungen, Racksysteme und vorgefertigten Rechenzentrumsmodule zu entwickeln.
"HARTING is always at the forefront of interconnect technologies. And they’re always approaching us with new ideas to make our solutions better for our customers."
Scott Neal
Direktor für vorgefertigte Rechenzentren, Schneider Electric
Herausforderung Nr. 1: Der Bedarf an einem universellen PDU-Anschluss
Als globaler Betreiber von Rechenzentren arbeitet Schneider Electric an Standorten auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Spannungsbereichen. Die Versorgung dieser Standorte mit zuverlässigen und standardisierten Lösungen ist eine ständige Herausforderung.
Da es keine Standardlösung gab, mussten die Teams eine Reihe von Komponenten verwalten, wobei jede lokale Rack-Konfiguration eine andere PDU erforderte. Da sich der Betrieb auf fünf Regionen erstreckte, gab es fünf verschiedene Teilenummern. Schneider wandte sich an HARTING, um die Lieferkette und das Teilemanagement zu vereinfachen - ein wichtiges Ziel für Cloud- und Service-Anbieter, die mit Tausenden von Racks arbeiten. Die Rationalisierung des Einsatzes und die Beseitigung von Ineffizienzen würde zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.
"Sie hatten ein Schlüsselelement der Technologie für uns, den Han-Eco® Connector, den wir als unseren universellen PDU-Stecker übernommen haben
James Kummer
Produktmanager für Racksysteme, Schneider Electric
Herausforderung Nr. 2: Der Bedarf an einer Plug-and-Play-Lösung
Die vorgefertigten Rechenzentren von Schneider Electric entsprechen einem wachsenden Bedarf in der Branche. Viele Unternehmen benötigen Rechenzentren an abgelegenen oder schwer zugänglichen Standorten. Der Bau in diesen Regionen kann aufgrund von Problemen bei der Arbeits- und Materiallogistik eine Herausforderung darstellen. Lokale Vorschriften, der Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften und die Beschaffung von Ersatzteilen sind weitere Herausforderungen. Die Einrichtung dieser Rechenzentren kann aufgrund ihrer Komplexität zeitintensiv sein.
Je schneller die Rechenzentren in Betrieb genommen werden können, desto eher können sie mit der Generierung von Einnahmen beginnen. Schneider setzt auf Plug-and-Play-Technologielösungen, um die Bau- und Installationszeit so kurz wie möglich zu halten.
Herausforderung Nr. 3: Erfüllung der Anforderungen des Ecoflair-Systems von Schneider Electric
Schneider hat mit Ecoflair eine neue Lösung für indirekte Luftreinigung entwickelt, die die Effizienz von Klimatisierungssystemen verbessern soll. Diese Lösung ist ideal für Rechenzentren, da herkömmliche HLK-Systeme bei der Kühlung der Räume stark beansprucht werden.
Mit Ecoflair können Rechenzentren ihre Betriebskosten im Vergleich zu anderen Kühllösungen um bis zu 60% senken. Um die Installation dieser Systeme zu erleichtern und zu beschleunigen, benötigte Schneider eine Plug-and-Play-Konnektivitätslösung.
Die Lösung: Der Han-Eco® Steckverbinder
Schneider hat den
Ergebnisse:
Die Zusammenarbeit zwischen Schneider Electric und HARTING hat zu einem erfolgreichen Ergebnis für Schneider Electric und seine Rechenzentrumskunden geführt. Durch den Einsatz von HARTINGs
Die Zusammenarbeit hat auch die Wartung und Reparatur von Ecoflair vor Ort vereinfacht. Die Steckverbinder von HARTING ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch von Teilen, was die Betriebszeit erhöht, den Bedarf an komplexen Reparaturen minimiert und die Einnahmen der Rechenzentren maximiert.
Die Anschlüsse sind schnell, so dass Sie sich nicht um eine Punkt-zu-Punkt-Verkabelung in der Anschlussdose kümmern müssen.
Jeff St. Clair
Produktlinienmanager Kühlung, Schneider Electric
Ausgewählte Lösungen
Verbindung mit unseren Experten
Unsere Ingenieure sind in Bereitschaft
Wenn Sie Fragen zur Konnektierung oder zu unseren Lösungen haben, sind unsere Experten bereit, sie zu beantworten.
Kontakt zu unserem hauseigene Ingenieure für technische Beratung oder Konstruktionshilfe und lassen Sie uns als Verbindungsspezialisten Ihr Team erweitern.