Industriesteckverbinder Hochleistungssteckverbinder Rundsteckverbinder M12-Systemverkabelung har-modular®: Leiterplattensteckverbinder
News Room Presse & Medienkontakte Technologiemagazin tec.news

Industrie-Steckverbinder / Han®


Übersicht
Rechtecksteckverbinder
Rechtecksteckverbinder
Industrie-Rundsteckverbinder
Industrie-Rundsteckverbinder
Steckverbinder & Kabelkonfektionen für spezifische Anwendungen
Steckverbinder & Kabelkonfektionen für spezifische Anwendungen

Rundsteckverbinder


Übersicht
Metrische Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
Industrie-Rundsteckverbinder
Industrie-Rundsteckverbinder

Geräteanschlusstechnik


Übersicht
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Wanddurchführungen
Wanddurchführungen
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen

Industrial Ethernet Switches


Übersicht
Industrial Ethernet Switches
Industrial Ethernet Switches

Bedien- und Anzeigeelemente


Übersicht
Bedien- und Anzeigeelemente
Bedien- und Anzeigeelemente

Ladeequipment für Elektromobilität


Übersicht
Ladeequipment für Elektromobilität
Ladeequipment für Elektromobilität

Werkzeuge


Übersicht
Werkzeuge
Werkzeuge

Systemverkabelung & Rohkabel


Übersicht
Power und Signal
Power und Signal
Data
Data
Rohkabel
Rohkabel

Industrien


Bahntechnik
Bahntechnik Übersicht
Automatisierung
Automatisierung - Heldenbild
Energie
HARTING Steckverbinder im Inneren einer Windkraftanlage
E-Mobility Technologies
AES Sektorgrafik MOBILITY
Rechenzentren
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Konnektivität von Halbleiterwerkzeugen
SemiconductorManufacturing_Overview.tif
Agrartechnologien
Industrie - Agrartechnologien Übersicht
Wasserstofftechnologien
Hydrogen Ecosystem Übersicht

Lösungen


Industrial Ethernet Solutions
Industrial Ethernet Solutions
Feldverdrahtbare Steckverbinder
Installation vor Ort
Single Pair Ethernet
Kabelsteckverbinder Kabelkonfektionen Datensteckverbinder Single Pair Ethernet
Kundenspezifische Lösungen
kundenspezifische Lösung von HARTING
Magnetsysteme
Magnetsysteme
MID-Lösungen
PCB Expander.PNG
Kundenspezifische Maschinenherstellung
Kundenspezifische Maschinenherstellung
D-Sub PushPull
2. PushPull-Haube anbringen und anschließen

Die Technologiegruppe


Über die HARTING Technologiegruppe
HQT-Gebäude, Espelkamp
Zukunft braucht Herkunft
Zukunft braucht Herkunft
Die HARTING Familie
Ein familiengeführtes Unternehmen - Familie Harting
Ein ausgezeichnetes Unternehmen
Wir sind stolz auf unsere Auszeichnungen
Daten und Fakten
Daten und Fakten
Mehr erfahren
Unser sportliches Engagement

Nachhaltigkeit


Unsere Verantwortung
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unsere Technologien
Unser soziales Engagement
Unser soziales Engagement
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Download von Zertifikaten - Integrated Management System
CSR-Zertifikate

Qualität


Integrated Management System
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Unser Qualitätsanspruch
HQT-Gebäude, Espelkamp
Prüfung und Laboratorien
Materialanalyse
Unser soziales Engagement
Unser soziales Engagement
Unsere Umwelt
Unsere Umwelt
Download von Zertifikaten - Integrated Management System
CSR-Zertifikate

Support & Services


Technische Daten & Dienstleistungen
Technische Daten & Dienstleistungen
Konfiguratoren
Configurator Bild Person vor Desktop mit Han-Konfiguration
Website Training Center
Website Training Center
HARTING Tech Day
TECH DAY DACH Header
Technische Unterstützung
Kundenbetreuung - Front of HARTING Werk 1 HQT
Rücksendungen & Reklamationen
Kundenbetreuung - Front of HARTING Werk 1 HQT
myHARTING
Website Fortgeschrittene Phase
Newsletter-Abonnement
Bestätigung des Newsletters
Mehr über Digital Twin
Digital Twin Bild

Downloads


Dokumente herunterladen
Downloads
Download Manager (Produktdaten herunterladen)
Produktdaten herunterladen
Download von Zertifikaten - Integrated Management System
CSR-Zertifikate
Download von Deklarationen - Product Compliance
CSR-Zertifikate

Produkte kaufen


Direktbestellung über myHARTING
Direktbestellung über myHARTING
Vertriebspartner finden
Kundenbetreuung - Front of HARTING Werk 1 HQT
Digitale Beschaffung (EDI, OCI, WebService)
Digitale Beschaffung (EDI, OCI, WebService)

Partner-Management


Lieferantenportal
Lieferantenportal
Allgemeine Lieferanteninformationen
Händedruck

Kontakt


Kontakt zu HARTING Österreich
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Baureihen
  3. Size 15

Size 15

Die metrischen Rundsteckverbinder der Größe 15 von HARTING bieten robuste und zuverlässige Verbindungslösungen. Diese Steckverbinder wurden für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt und eignen sich hervorragend für raue Umgebungen. Mit ihrem kompakten Formfaktor bieten sie eine effiziente Raumnutzung bei gleichzeitig hoher Leistung. Ganz gleich, ob Sie Strom-, Signal- oder Datenverbindungen benötigen, unsere Steckverbinder der Größe 15 bieten außergewöhnliche Qualität und Haltbarkeit. Entdecken Sie unser Sortiment an Steckverbindern der Größe 15, um die perfekte Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.


Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

Baureihen Highlights

Robuste und zuverlässige Konnektivitätslösung
Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Geeignet in rauen Umgebungen

Filter

Von
Bis

Produkte 32

Relevanz
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m

Artikelnummer: 21 34 280 0642 100

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 10 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m

Artikelnummer: 21 34 282 9642 015

beidseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1,5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m

Artikelnummer: 21 34 290 0642 100

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 10 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m

Artikelnummer: 21 34 280 0641 050

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 5 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m

Artikelnummer: 21 34 280 0641 100

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 10 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m

Artikelnummer: 21 34 290 0641 010

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m

Artikelnummer: 21 34 290 0642 050

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m

Artikelnummer: 21 34 290 0642 010

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m

Artikelnummer: 21 34 282 9641 100

beidseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 10 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

Artikelnummer: 21 34 280 0642 010

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m

Artikelnummer: 21 34 290 0641 100

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 10 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m

Artikelnummer: 21 34 290 0641 050

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m

Artikelnummer: 21 34 282 9641 050

beidseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m

Artikelnummer: 21 34 282 9641 010

beidseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m

Artikelnummer: 21 34 282 9642 050

beidseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m

Artikelnummer: 21 34 282 9642 010

beidseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m

Artikelnummer: 21 34 280 0642 015

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1,5 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m

Artikelnummer: 21 34 280 0641 015

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1,5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,5m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,5m

Artikelnummer: 21 34 282 9641 015

beidseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1,5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
Neu
Kabelkonfektionen

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m

Artikelnummer: 21 34 290 0642 015

einseitig konfektioniertKupferkabel (rund)Kabellänge: 1,5 m

20 (von 32)

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis