Sowohl die geraden als auch die gewinkelten Versionen sowie die IDC-Kabelsteckverbinder sind in allen geraden Polzahlen zwischen 6 und 100 erhältlich. Ermöglicht wird dies durch ein innovatives modulares Fertigungskonzept, das kundenspezifische Ausführungen zu Standardkomponenten umdefiniert. Die Verwendung der passgenauen Polzahl und Bauform ermöglicht höchste Flexibilität im Gerätedesign und unterstützt die Miniaturisierung von Geräten.
har-flex®
Kleiner, leistungsfähiger und gleichzeitig robuster ist das Credo in allen Bereichen auf dem Weg zu Industrie 4.0. Die miniaturisierte Bauform und die hohe Variabilität des har-flex® Leiterplattensteckverbinders bieten Geräteherstellern eine frei skalierbare Anschlusstechnik, mit der sie den Anforderungen der Miniaturisierung gerecht werden können. Signal, Data und Leistung - die har-flex® Leiterplattensteckverbinder bieten ein breites Spektrum an Anschlusslösungen für Leiterplatten in unterschiedlichen Ausführungen und Polzahlen.
Baureihen Highlights
Filter
Produkte 1124

har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

har-flex str F 13.65mm 12p PL1

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample

har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs

har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs

har-flex str F 13.65mm 20p PL1

har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample

har-flex str m 4.85mm 32p PL1

har-flex str m 3.25mm 20p PL1

har-flex str m 4.85mm 12p PL1

har-flex str F 13.65mm 80p PL1

har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

har-flex str m 4.85mm 80p PL1

har-flex str f 9.05mm 20p PL1

har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
Mehr entdecken
Lernen Sie har-flex® kennen
Sie gestalten Ihr Gerät neu und brauchen mehr Kanäle, mehr Strom, mehr Signale und mehr Daten? Aber das Gerät sollte nicht noch größer werden? Unsere Steckverbinder aus der HARTING har-flex® Familie sind kleiner, flexibler und robuster, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Anwendungsbeispiel
Schaltschrankplatz ist Geld im Maschinen- und Anlagenbau. Je nach den Anforderungen der Kundenanwendung und der Packungsdichte der IOs sind Aneinanderreihungen von 50 und mehr IO-Modulen durchaus üblich. Es wird schnell deutlich, dass jeder eingesparte Millimeter in der Breite des einzelnen Moduls einen wesentlichen Einfluss auf die Platzersparnis im Schaltschrank hat.
har-flex® Power PCB Steckverbinder
Neben dem Standard har-flex® im Raster 1,27 mm bietet die har-flex® Produktfamilie auch Steckverbinder im Raster 2,54 mm. har-flex® Power wurde speziell für die Übertragung von hohen Strömen zwischen 18 A und 29 A entwickelt.
Die flexiblen Polzahlen von 2 bis 12 werden durch ein modulares Fertigungskonzept ermöglicht. Darüber hinaus kann der Anwender zwischen SMT- und THR-Stromversorgungskontakten wählen. har-flex® Power PCB Steckverbinder sind in gerader und abgewinkelter Ausführung erhältlich und können in Parallel- (Mezzanine-) Board-, Extender Card- und Motherboard-to-Daughtercard-Konfigurationen eingesetzt werden.
Dank des gleichen Formfaktors können har-flex® Power und Signal zusammen auf einer Leiterplatte verwendet werden. Dies ermöglicht eine strikte Trennung von Signal und Leistung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines kohärenten Steckverbindersystems.
har-flex® Hybrid-PCB-Steckverbinder
Ein besonderes Merkmal der har-flex® Leiterplattensteckverbinder-Familie und des modularen Fertigungskonzepts ist die Kombination von Signal- und Leistungskontakten: die Geburtsstunde des har-flex® Hybrid.
har-flex® Hybrid ermöglicht kompakte und vielseitige Verbindungslösungen, die ideal für miniaturisierte PCB-Systeme sind. Diese Steckverbinder sind in geraden und abgewinkelten Versionen erhältlich und können in parallelen (Mezzanine) Board-, Extender Card- und Motherboard-to-Daughtercard-Konfigurationen verwendet werden.
Durch den Einsatz von Hybrid-Steckverbindern können Platz und Aufwand auf einer Leiterplatte eingespart werden - ideal für modulare IO-Systeme und andere Steuerungsanwendungen.
har-flex® Signal Leiterplattenanschluss
Der bekannte har-flex® Leiterplattensteckverbinder mit dem bewährten Raster 1,27 mm ist ideal für miniaturisierte Industrieanwendungen. Polzahlen von 6 bis 100 in 2er-Schritten, gepaart mit einer Vielzahl von geraden und gewinkelten Bauformen und IDC-Kabelanschlussvarianten ergeben ein vielfältiges Spektrum an Möglichkeiten. Die Kunden können neue und kleinere Systeme implementieren, ohne Kompromisse bei der Robustheit einzugehen.
Auch kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage möglich. Der Trend geht zunehmend weg von standardisierten Rack-Lösungen hin zu modularisierten Geräten, die miniaturisierte und kundenspezifische Leiterplattenanordnungen erfordern.
har-flex® HD - Card Edge Leiterplattenverbinder
Die einteiligen Steckverbinder der Serie har-flex® HD - Card Edge mit einem Kontaktraster von 0,8 mm ermöglichen das direkte Stecken von Leiterplatten mit einer Dicke von 1,6 mm.
Aufgrund der geringen Anzahl von Kontaktpunkten können die HD-Card Edge Steckverbinder in Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Datenraten von bis zu 25 Gbps eingesetzt werden. Polzahlen von 20 bis 140 und optionale Niederhalter (SMT oder THR) ermöglichen dem Anwender die Anpassung der Steckverbinder an seine individuellen industriellen Anforderungen.
Weitere Lösungen und Ressourcen
Wissen
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice