Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Baureihen
  3. preLink®

preLink®

Das preLink® Verkabelungssystem ist eine universelle Verkabelungslösung für IT, Gebäudeautomation und Industrie. Eine Lösung, die alle Anwendungen gleichermaßen erfolgreich bedient. Alle preLink® Steckverbinder, Buchsen und die neuen Leiterplattenbuchsen haben eines gemeinsam: Sie können mit dem preLink-Anschlussblock in Sekundenschnelle angeschlossen werden. Das kohärente Herzstück des Systems.


preLink termination.jpg

Baureihen Highlights

Universelle Verkabelungslösung für IT, Gebäudeautomation und Industrie
Sekundenschneller Anschluss mit dem preLink-Anschlussblock
Unabhängig von der Umgebung
Vormontiert und Montage vor Ort
Für eine breite Palette von Anwendungsprofilen
Standardisierungskonform

Filter

Von
Bis

Produkte 85

Relevanz
Kabelverschraubung M20x1,5 / 7,2-8,0 mm
Kabelverschraubung

Kabelverschraubung M20x1,5 / 7,2-8,0 mm

Artikelnummer: 19 00 000 5020

mit geschlitzter DichtungM20Kabeldurchmesser: 7,2 ... 8 mmZink-Druckguss

Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Kabelverschraubung

Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)

Artikelnummer: 19 00 000 5079

mit geschlitzter DichtungM20Kabeldurchmesser: 4 ... 6,5 mmZink-Druckguss

preLink RJ45 Stvb., IP20 Cat.6A
Steckverbinder

preLink RJ45 Stvb., IP20 Cat.6A

Artikelnummer: 20 82 101 0010

Steckverbinder RJ45preLink® SchneidklemmanschlussStiftKontakte: 8Schutzart: IP20

HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p met.
Steckverbinder

HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p met.

Artikelnummer: 20 82 104 0001

Steckverbinder AIDA-konformpreLink® SchneidklemmanschlussStiftKontakte: 8Werkstoff: Zink-DruckgussvernickeltSchutzart: IP65, IP67

preLink Leiterplattenbuchse THR
Leiterplattenbuchse

preLink Leiterplattenbuchse THR

Artikelnummer: 20 82 007 1100

THR

preLink M12 Stvb. D-kod. 4-polig Cat.5
Kabelsteckverbinder

preLink M12 Stvb. D-kod. 4-polig Cat.5

Artikelnummer: 20 82 005 0001

geradeStiftD-KodierungpreLink® SchneidklemmanschlussKontakte: 4Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm² 0,22 ... 0,32 mm²EinschraubgehäuseZink-DruckgussSchraubverriegelungSchutzart: IP65, IP67

preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Steckverbinder

preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A

Artikelnummer: 20 82 101 0012

Steckverbinder RJ45preLink® SchneidklemmanschlussStiftKontakte: 8Schutzart: IP20

preLink RJ45 Keystone Modul leer
Steckverbinder

preLink RJ45 Keystone Modul leer

Artikelnummer: 20 82 500 0001

BuchsenmodulpreLink® SchneidklemmanschlussBaugröße: Keystone-VersionLeiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm² 0,22 ... 0,32 mm²

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-0°
Neu
Steckverbinder

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-0°

Artikelnummer: 20 82 101 0020

Steckverbinder RJ45, geradepreLink® SchneidklemmanschlussStiftKontakte: 8Schutzart: IP20

preLink RJ45 Buchse HIFF Set AWG 26/27
Steckverbinder

preLink RJ45 Buchse HIFF Set AWG 26/27

Artikelnummer: 20 82 001 0002

BuchsenmodulpreLink® SchneidklemmanschlussBaugröße: HIFF-VersionLeiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm²

preLink M12 Stvb. X-kod. 8-polig Cat.6A
Kabelsteckverbinder

preLink M12 Stvb. X-kod. 8-polig Cat.6A

Artikelnummer: 20 82 005 0002

geradeStiftX-KodierungpreLink® SchneidklemmanschlussKontakte: 8Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm² 0,22 ... 0,32 mm²EinschraubgehäuseZink-DruckgussSchraubverriegelungSchutzart: IP65, IP67

preLink RJ45 HIFF Modul leer
Steckverbinder

preLink RJ45 HIFF Modul leer

Artikelnummer: 20 82 000 0002

BuchsenmodulpreLink® SchneidklemmanschlussBaugröße: HIFF-VersionLeiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm² 0,22 ... 0,32 mm²

preLink M12 Gehäuse leer
Einschraubgehäuse

preLink M12 Gehäuse leer

Artikelnummer: 20 82 000 1210

SchraubverriegelungWerkstoff Gehäuse: Zink-DruckgussSchutzart: IP65, IP67

preLink M12 Steckermodul 4-polig Cat.5
Steckverbinder

preLink M12 Steckermodul 4-polig Cat.5

Artikelnummer: 20 82 005 1214

preLink® SchneidklemmanschlussStiftZink-Druckguss, vernickeltKontakte: 4Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm² 0,22 ... 0,32 mm²

preLink RJ45 Buchse HIFF Set AWG 22/24
Steckverbinder

preLink RJ45 Buchse HIFF Set AWG 22/24

Artikelnummer: 20 82 001 0001

BuchsenmodulpreLink® SchneidklemmanschlussBaugröße: HIFF-VersionLeiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm²

preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23
Steckverbinder

preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23

Artikelnummer: 20 82 501 0001

BuchsenmodulpreLink® SchneidklemmanschlussBaugröße: Keystone-VersionLeiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm²

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
Neu
Steckverbinder

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°

Artikelnummer: 20 82 101 0021

Steckverbinder RJ45, 90° gewinkeltpreLink® SchneidklemmanschlussStiftKontakte: 8Schutzart: IP20

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
Neu
Steckverbinder

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°

Artikelnummer: 20 82 101 0022

Steckverbinder RJ45, 35° gewinkeltpreLink® SchneidklemmanschlussStiftKontakte: 8Schutzart: IP20

preLink M12-D Kabelbuchse 4-pol. Cat.5
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung

preLink M12-D Kabelbuchse 4-pol. Cat.5

Artikelnummer: 20 82 005 2001

für RückwandmontageBuchseD-KodierungpreLink® SchneidklemmanschlussKontakte: 4Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm² 0,22 ... 0,32 mm²Zink-DruckgussSchraubverriegelung, PushPullSchutzart: IP65, IP67

preLink M12-X Kabelbuchse 8-pol. Cat.6A
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung

preLink M12-X Kabelbuchse 8-pol. Cat.6A

Artikelnummer: 20 82 006 2001

für Rückwandmontage, geradeBuchseX-KodierungpreLink® SchneidklemmanschlussKontakte: 8Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm² 0,22 ... 0,32 mm²Zink-DruckgussSchraubverriegelung, PushPullSchutzart: IP65, IP67

20 (von 85)

preLink® Ethernet Verkabelungssystem


preLink-Portfolio

Ein einzigartiges Funktionsmerkmal des preLink® Systems, das es sonst nirgendwo auf dem Markt gibt, ist die Trennung von Kabel und Stecker in zwei separate Einheiten. Das Kabel und der Stecker waren zuvor fest miteinander verbunden. Bisher konnten Crimpkontakte oder Schneidklemmkontakte nur einmal angeschlossen werden. preLink® in zwei trennbare Einheiten aufgeteilt. Die erste Einheit besteht aus Steckern, Buchsen, Kupplungen oder Leiterplattenklemmen, die eine identische Halterung zur Aufnahme des preLink-Anschlussblocks haben, der damit die zweite Einheit und das Herzstück des Systems ist.

  • Durchgängige Nutzung der Verkabelung für Maschinen, Anlagen und IT

  • Verwendbar für alle Ethernet-basierten Automatisierungsprofile

  • Robuste 4-adrige Verkabelung für Fast Ethernet

  • Zukunftssichere 8-Kern-Verkabelung für Gigabit Ethernet und mehr

  • Integrierte Leistung nach Kategorie 6A bis zu 500MHz

  • Geeignet für Ethernet-Übertragung von 100Mbit/s, Gigabit und 10GBit/s

  • Einfache Wartung, Anpassung und Aufrüstung des Netzes

  • IP20/30, geschützte Umgebung, Schaltschrank

  • IP65/67, Industrielle Umgebung

  • IP65/67, Außenbereich und Spezialanwendungen

  • Alternative zur Montage vor Ort

  • Schnelles Anbringen oder Austauschen

  • Anschluss werkseitig geprüft

  • Zuverlässige Montage mit preLink® Werkzeug

  • Schnell und einfach

  • Konstant für alle Steckertypen

Der Anschlussblock bietet Platz für bis zu acht Adern, die vor Ort in einem Arbeitsgang gekürzt und angeschlossen werden können. Das feldkonfektionierte Kabel passt nun in jede preLink-Komponente und kann jederzeit eingesteckt, entfernt oder ausgetauscht werden. Kabel und Stecker können unabhängig voneinander ausgetauscht oder separat installiert werden.

Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie vorkonfektionierte Kabel verwenden. Datenkabel mit Anschlussblöcken passen auch in enge Räume und können in Sekundenschnelle angeschlossen werden. Das erleichtert die Arbeit erheblich und spart Zeit. Darüber hinaus können verschlissene Kabel unabhängig vom Steckverbinder bei beweglichen Geräten leicht ausgetauscht werden, was die Betriebskosten weiter senkt.

Der entscheidende Vorteil ist die absolute Prozesssicherheit der Anlage. Das System ist fehlerresistent und sein gleichbleibender Installationsprozess sorgt für eine kontinuierlich hohe Leistung und langfristige Stabilität. Dies wird durch die exakte Übereinstimmung zwischen dem preLink® Montagewerkzeug und den preLink® Anschlussblöcken gewährleistet.

Ein weiterer großer Vorteil dieser Technik ist die relativ einfache Montage im Vergleich zum Crimpen und IDC. Die Litzen werden nur einmal durch die markierten Öffnungen im Anschlussblock gefädelt. Sie werden dann in einem Arbeitsgang mit dem entsprechenden Werkzeug gekürzt und verbunden. Auch das Einsetzen in den entsprechenden Steckverbinder ist so einfach, dass auch ungelerntes Montagepersonal nach kurzer Einweisung sicher und zuverlässig Verkabelungsarbeiten durchführen kann.

Weitere Lösungen und Ressourcen


Industrielles Ethernet ebook

eBook Industrial Ethernet

Kleiner, schneller, smarten: Ethernet-Lösungen für den industriellen Wandel.
Mehr
Industrial Ethernet Week 3

Industrial Ethernet Week

Alle Sessions rund um IIoT und Industrial Ethernet von unserer jährlichen Konferenz.
Mehr
SPE eBook

eBook SPE

Single Pair Ethernet einfach erklärt: Lernen Sie den Enabler für das IIoT kennen.
Mehr
Industrial Ethernet wurde auf Hawaii geboren

Was ist Ethernet?

Lernen Sie Industrial Ethernet kennen und warum es entwickelt wurde.
Mehr
Anwendungsfall XTS Beckhoff

Beckhoff XTS System

Use Case: Beckhoff XTS System viermal effizienter mit HARTING ix Industrial®.
Mehr
Anwendungsfall Robotik

SPE in der Robotik

Use Case: Kooperation für nahtlose Sensor-Cloud-Kommunikation in der Robotik.
Mehr
roboter-Grafik

Die richtige Schnittstelle

Finden Sie in 3 einfachen Schritten die richtige Schnittstelle für Ihre Anwendung.
Mehr
Kabelanschlüsse

Kabelanschlüsse

Alle Lösungen für Kabelsteckverbinder und -konfektionen von HARTING.
Mehr

Wissen


Kabelanschlusstechnik

Kabelanschlusstechnik

Kabeltyp, Kontakttyp und andere: Welches sind die richtigen Kriterien für die Auswahl der richtigen Anschlusstechnik?
Mehr erfahren
Header_IP-protection_0.webp

IP-Schutz

Gehäuse, Dichtung und Verriegelungsmechanismus des Steckers schützen vor äußeren Einflüssen.
Mehr erfahren
Verriegelungsarten

Verriegelungsarten

Die richtige Verriegelungsart verhindert ein Lösen der Verbindung und richtet sich nach der Anwendung.
Mehr erfahren
D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

Engineering Daten & Services


CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.

Icons für technische Daten

Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:

Mehr

  • CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter

  • Produktselektoren mit mehreren Attributen

  • Einzelne Datenpakete

  • Konfiguration und Anpassung

  • Einzelne Noten und Deratings

  • Kostenloser Musterservice

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis