Mit dem Schneidklemmanschluss ist der Leiterplattensteckverbinder im Raster 1,27 mm der kleinste feldkonfektionierbare Steckverbinder auf dem Markt.
har-flexicon®
Mit dem Kabel auf die Leiterplatte: Produktentwicklern steht ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit zur Verfügung. Der kleinste Leiterplattensteckverbinder der Produktfamilie har-flexicon® ist mit einem Raster von 1,27 mm extrem miniaturisiert und damit im Bereich der feldinstallierbaren Eindrahtverbindung einzigartig auf dem Markt. Um die Kontaktdichte zu erhöhen, hat HARTING die Funktionalität von Leiterplattenklemmen und Steckverbindern in den Standard-Kontaktrastern wie 3,5/3,81 mm und 5,0/5,08 mm auf die kleineren Kontaktraster von 1,27 mm und 2,54 mm übertragen - bei gleichbleibender Industriequalität.
Baureihen Highlights
Filter
Produkte 892

har-flexicon 3,50 MWV-2 GN

har-flexicon 2,54 FPV-2 BK

har-flexicon 5,00 MWV-3 GN

har-flexicon 5,xx M coding clip

har-flexicon 5,00 MWV-2 GN

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK

har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding

har-flexicon 5,00 MWV-4 GN

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

har-flexicon 3,50 MWV-3 GN

har-flexicon 2,54 FPV-3 BK

har-flexicon 5,08 FPH-6 GN

har-flexicon 5,08 FPH-4 GN

har-flexicon 5,08 FSV-3 GN

har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

har-flexicon 3,50 MWV-7 GN

har-flexicon 5,00 MTH-3 BK

har-flexicon 3,50 MWV-4 GN

har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

har-flexicon 2,54 FPV-8 BK
har-flexicon®
Schnelle, werkzeuglose Anschlusstechniken mit Push-in-Federkraft und IDC bieten eine zeitsparende Montage im Feld, ohne Spezialwerkzeug und im kleinsten Raster.
Die har-flexicon®-Steckverbinder von HARTING ist der Miniatur-SMD-Steckverbinder für den schnellen Anschluss von Einzelleitern und bietet eine perfekte Verbindung zwischen Peripherie und Leiterplatte für Industriegeräte.
Konsequent reflowlötfähige SMD-Technologie für Anschlusselemente auf der Leiterplatte bedeutet deutliche Kostenvorteile in der Produktion. Dies gilt sowohl für das Laden als auch für das Löten. Innovative Lösungen helfen hier, die notwendige Festigkeit auf der Leiterplatte zu erzeugen. Ergänzend dazu gibt es Produkte für höhere Ströme und damit höhere Dicken (1,5 mm² und 2,5 mm²) in den Rastermaßen 3,50/3,81 mm und 5,00/5,08 mm. Neue Lösungen für die Industrie Zentrales Einsatzgebiet dieser neuen Lösungen für die Eindrahtverbindung von Leiterplatten ist die Industrieautomation mit der Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) sowie der Maschinenbau, die Energietechnik und die Verkehrstechnik. HARTING bietet Lösungen für alle Branchen, in denen elektrische und elektronische Geräte wie SPS, Antriebe, Sensoren, Aktoren und Schnittstellenbaugruppen etc. eingesetzt werden. har-flex® ist die konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen Weges, Geräteanschlusstechnik neu zu denken und zu optimieren. Für noch höhere Stromstärken bieten wir Kontaktabstände für 10,16/15mm mit Leiterquerschnitten bis zu 25mm2 an.
Weitere Lösungen und Ressourcen
Wissen
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice