2. Baureihen
  3. HARTING PushPull

HARTING PushPull

Mit den PushPull-Steckverbindern bietet HARTING einfach zu handhabende Gehäuse, die für unterschiedlichste Anwendungen zur Übertragung von Data, Signals und Power eingesetzt werden können. Das modulare Konzept umfasst neben dem klassischen RJ45 auch Steckgesichter für Signale, Stromübertragung und den Anschluss von optischen Schnittstellen.


PushPull

Baureihen Highlights

Für Signal-, Leistungs- und optische Schnittstellen
Einfach zu verwendende Gehäuse für verschiedene Anwendungen
Ideale Lösung für Ethernet-Anwendungen in herausfordernden Umgebungen
Stabiles Gehäuse
Leichte Handhabbarkeit
Einstecken, klicken und fertig!

Filter

Von
Bis
Von
Bis
Von
Bis

Produkte 320

Relevanz
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
Kabelkonfektionen

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

Artikelnummer: 33 53 211 0010 001

beidseitig konfektioniertLWL-KabelMultimodeKabellänge: 1 m

1 m
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
Kabelkonfektionen

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m

Artikelnummer: 33 53 211 0010 002

beidseitig konfektioniertLWL-KabelMultimodeKabellänge: 1 m

1 m
HPP V4 Power Einsatz Crimp 250V/16A 3p
Steckverbinder

HPP V4 Power Einsatz Crimp 250V/16A 3p

Artikelnummer: 09 46 500 3401

BuchseCrimpanschlussBemessungsstrom: ‌16 AKontakte: 2Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm² flexibel

HPP V4 Power Einsatz Crimp 48V/12A 4p
Steckverbinder

HPP V4 Power Einsatz Crimp 48V/12A 4p

Artikelnummer: 09 46 500 4401

BuchseCrimpanschlussBemessungsstrom: ‌12 AKontakte: 4Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm² flexibel

PushPull V4, compact housing w. clip
Anbaugehäuse

PushPull V4, compact housing w. clip

Artikelnummer: 09 45 545 0042

Compact, mit Rastclips, mit integrierter DichtungPushPullWerkstoff Gehäuse: KunststoffschwarzWerkstoff Dichtung: TPE-V

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
Steckverbinder

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

Artikelnummer: 09 35 220 0401

Steckverbinder AIDA-konform, PROFINET, Multi Feature RJ45, geradeSchneidklemmanschlussKontakte: 8Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitigWerkstoff: Zink-DruckgussvernickeltSchutzart: IP65, IP67

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
Steckverbinder

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

Artikelnummer: 09 45 545 9012

EinlötbuchseLötanschlussBemessungsstrom: ‌5 AKontakte: 10KupferlegierungEdelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Steckverbinder

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

Artikelnummer: 09 35 226 0401

Steckverbinder-Sets AIDA-konform, PROFINET-Bezeichnung: PROFINET O-Plug RJ45SchneidklemmanschlussBemessungsstrom: ‌1,75 AKontakte: 4Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitigPushPullWerkstoff: Zink-DruckgussvernickeltSchutzart: IP65, IP67

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
Steckverbinder

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

Artikelnummer: 09 35 434 0401

Steckverbinder-Sets AIDA-konform, mit variabler KodierungFederkraftklemmeBemessungsstrom: ‌16 AKontakte: 5KupferlegierungAu über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitigPushPullKlemmbereich: 9 ... 13 mmWerkstoff: Zink-DruckgussvernickeltSchutzart: IP65, IP67

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Steckverbinder

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

Artikelnummer: 09 46 145 3421

Steckverbinder-SetsCrimpanschlussBemessungsstrom: ‌16 AKontakte: 2PushPullWerkstoff: KunststoffSchutzart: IP65, IP67

HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p met.
Steckverbinder

HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p met.

Artikelnummer: 20 82 104 0001

Steckverbinder AIDA-konformpreLink® SchneidklemmanschlussStiftKontakte: 8Werkstoff: Zink-DruckgussvernickeltSchutzart: IP65, IP67

PushPull V4, compact housing w/o clip
Anbaugehäuse

PushPull V4, compact housing w/o clip

Artikelnummer: 09 45 545 0043

Compact, mit integrierter DichtungPushPullWerkstoff Gehäuse: KunststoffschwarzWerkstoff Dichtung: TPE-V

Han PushPull Power 4/0 M Löt gewinkelt
Steckverbinder

Han PushPull Power 4/0 M Löt gewinkelt

Artikelnummer: 09 35 002 3003

StiftLötanschlussBemessungsstrom: ‌16 AKontakte: 5Kupferlegierungversilbert

HanPushPull Power agg mit Dichtung
Anbaugehäuse

HanPushPull Power agg mit Dichtung

Artikelnummer: 09 35 002 0323

PushPullWerkstoff Gehäuse: Kunststoffschwarz

PushPull V4, compact housing vert. jack
Anbaugehäuse

PushPull V4, compact housing vert. jack

Artikelnummer: 09 45 545 0040

Compact, mit integrierter DichtungPushPullWerkstoff Gehäuse: KunststoffschwarzWerkstoff Dichtung: TPE-V

Han PushPull Power L Aida Kupplung
Steckverbinder

Han PushPull Power L Aida Kupplung

Artikelnummer: 61 04 201 1085 01

Steckverbinder-Sets AIDA-konform, KupplungFederkraftklemmeBemessungsstrom: ‌16 AKontakte: 5KupferlegierungAu über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitigPushPullWerkstoff: MetallSchutzart: IP65, IP67

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Steckverbinder

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

Artikelnummer: 61 04 201 1084 01

Steckverbinder-Sets AIDA-konform, KupplungpreLink® SchneidklemmanschlussBemessungsstrom: ‌1,75 AKontakte: 8Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitigPushPullgerader KabeleingangWerkstoff: Aluminium-DruckgussSchutzart: IP65, IP67

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Steckverbinder

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

Artikelnummer: 09 35 225 0311

Wanddurchführungsset AIDA-konformBemessungsstrom: ‌1,75 AKontakte: 8Au über Ni steckseitigPushPullWerkstoff: Zink-DruckgussvernickeltSchutzart: IP65, IP67

Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Steckverbinder

Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

Artikelnummer: 09 35 433 0401

Steckverbinder-Sets AIDA-konform, mit fester KodierungFederkraftklemmeBemessungsstrom: ‌16 AKontakte: 5KupferlegierungAu über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitigPushPullKlemmbereich: 9 ... 13 mmWerkstoff: Zink-DruckgussvernickeltSchutzart: IP65, IP67

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Steckverbinder

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

Artikelnummer: 09 45 145 1521

Steckverbinder-SetsPiercinganschlussKontakte: 8PushPullWerkstoff: KunststoffSchutzart: IP65, IP67

20 (von 320)

PushPull-Geräteanschlusstechnik


Eine ideale Lösung für Ethernet-Anwendungen im anspruchsvollen Außeneinsatz, sei es ein Kamerasystem zur Überwachung verfahrenstechnischer Anlagen, Telekommunikationseinrichtungen oder Verkehrstechnik. Sie alle sind der Sonne, dem Wind und dem Regen und in Küstengebieten auch der Salzsprühnebel ausgesetzt. Dieser Aspekt ist vor allem bei Offshore-Windkraftanlagen nicht zu unterschätzen. Moderne Windkraftanlagen haben längst eine Nabenhöhe von 100 Metern überschritten und erfordern für die Ethernet-Verbindungen zum Rotorkopf eine Alternative zum Kupferkabel, das bei der geforderten Bandbreite über eine 100-Meter-Übertragungsstrecke begrenzt ist. In diesen Anwendungsfällen ist der Schutz der Verbindung besonders wichtig, da hier optische Fasern verwendet werden. Es ist bekannt, dass optische Verbindungen empfindlicher gegen Verschmutzung sind als elektrische Verbindungen. Für solche Anwendungsfälle kann das V4-PushPull-Gehäuse auch mit einem Lichtwellenleiter-Einsatz ausgestattet werden.

Und Action


Im Bereich der Automatisierung und des Gerätebaus werden in immer mehr Anlagen Touchpanels und Bildschirme zur Bedienung eingesetzt, deren Videosignale bisher über eine Ethernet-Schnittstelle angeschlossen wurden. Um diesen Umweg der Mehrfachkonvertierung zu vermeiden und ein Videosignal direkt übertragen zu können, ist der V4 auch mit einem Displayport-Steckgesicht erhältlich. So können moderne HMI (Human Machine Interfaces) direkt mit Videosignalen arbeiten. Allen gemeinsam sind das robuste Gehäuse und die einfache Handhabung. Einstecken, klicken und fertig!

Der große Bruder


Das modulare Denken ist schon seit Jahren tief in die Konzepte der Robotik eingebettet. Die Geräte und Werkzeuge müssen je nach Einsatzzweck schnell und einfach angeschlossen werden können. Vor allem in der Automobilproduktion ist hier der große Bruder des PushPull V4 sinnvoll: der PushPull Variant 14. In der Robotik sind Ausführungen mit Zinkdruckguss-Gehäuse die bevorzugte Variante. Diese halten selbst härtesten Belastungstests stand, schützen zuverlässig vor EMV und vertragen problemlos Schweißperlen in einer Karosserielinie. Was aber, wenn der Roboter dann eine andere Aufgabe übernehmen soll? Eine feste Verdrahtung wäre hier natürlich völlig fehl am Platz. Die Nachrüstung des Roboters muss einfach, schnell und zuverlässig erfolgen. Kein Problem mit dem PushPull V14! Der große PushPull bietet zudem ein passendes Steckgesicht mit zahlreichen Einsätzen, egal ob Ethernet, Signale, Strom oder Lichtwellenleiter über lange Strecken.

Der starke Dritte


Um den Anschluss von Stromversorgungen kinderleicht zu machen, bietet HARTING den PushPull-Steckverbinder auch in der Power L-Version an. Mit seinem Zinkdruckgussgehäuse ist er zudem optimal gegen widrige Umwelteinflüsse und Beschädigungen geschützt, lässt sich aber auch wie die Varianten V4 und V14 einfach durch Stecken und Ziehen anschließen und trennen. Mit bis zu 16A bei 24V bietet er auch energiehungrigen Anwendungen die richtige Leistung. Seine AIDA-Konformität verrät seine Wurzeln in der Robotik der Automobilproduktion. Ein Klick und der Strom ist eingeschaltet.

Weitere Lösungen und Ressourcen


Mini PushPull ix Industrial

Mini PushPull ix Industrial®

Lernen Sie das Mini PushPull ix Industrial® Gbit Ethernet Interface kennen.
Mehr
Kabelanschlüsse

Kabelanschlüsse

Alle Lösungen für Kabelsteckverbinder und -konfektionen von HARTING.
Mehr

Wissen


Kabelanschlusstechnik

Kabelanschlusstechnik

Kabeltyp, Kontakttyp und andere: Welches sind die richtigen Kriterien für die Auswahl der richtigen Anschlusstechnik?
Mehr erfahren
Header_IP-protection_0.webp

IP-Schutz

Gehäuse, Dichtung und Verriegelungsmechanismus des Steckers schützen vor äußeren Einflüssen.
Mehr erfahren
Verriegelungsarten

Verriegelungsarten

Die richtige Verriegelungsart verhindert ein Lösen der Verbindung und richtet sich nach der Anwendung.
Mehr erfahren
D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

Engineering Daten & Services


CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.

Icons für technische Daten

Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:

Mehr

  • CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter

  • Produktselektoren mit mehreren Attributen

  • Einzelne Datenpakete

  • Konfiguration und Anpassung

  • Einzelne Noten und Deratings

  • Kostenloser Musterservice

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis