Sowohl gerade als auch 90° gewinkelte Kontakte sind verfügbar. Mit stabilen Verriegelungshebeln werden sichere Verbindungen zu Stecker- oder Buchsenleisten hergestellt. Die Federleisten sind optional mit Zugentlastung erhältlich.
SEK
Schneidklemm-Steckverbinder, kurz SEK, sind die ideale Lösung für Gerätehersteller, wenn zwei oder mehrere Leiterkarten über größere Abstände miteinander zu verbinden sind. Wo normale Mezzanine oder Mutter- und Tochterkartenanordnungen nicht mehr ausreichen, bietet SEK die zuverlässige Verbindungsmöglichkeit über Flachbandkabel.
Baureihen Highlights
Filter
Produkte 833

SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 10P THT 4.5mm PL2

SEK mezz Fe 34P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 60P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 40P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 16P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 50P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 64P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 30P THT 2.9mm PL2

SEK mezz Fe 26P Press-in 4.5mm PL2

SEK mezz Fe 26P THT 4.5mm PL2

SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2

SEK mezz Fe 20P THT 4.5mm PL2

SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2

SEK mezz Fe 16P THT 4.5mm PL2

SEK mezz Fe 14P Press-in 4.5mm PL2
SEK Schneidklemm-Steckverbinder für Flachbandkabel
HARTING bietet eine breite Palette von Schneidklemmanschlusssystemen für Flachbandkabel an, die für Cable-to-Board-Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen ausgelegt sind. HARTING schneidet jeden IDC-Steckverbinder auf Ihre individuellen Anforderungen zu, zusammen mit dem passenden Kabeltyp, um Ihre Installation und Lagerhaltung zu vereinfachen. Die Leiterplattensteckverbinder werden in verschiedenen Anschlusstechniken angeboten: mit Einlötanschluss (zum Hand-, Wellen- oder Reflowlöten) und in Einpresstechnik. Die verschiedenen Bauformen bieten zwischen 6 und 64 Kontakten. Die Kabelsteckverbinder eignen sich sowohl für den Einsatz im Innenbereich von Geräten als auch für die Verbindung zwischen Geräten. So sind SEK Steckverbinder eine flexible und für jeden Einsatz passende Lösung.
Weitere Lösungen und Ressourcen
Wissen
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice