2. Wasserstofftechnologien
  3. Wasserstoff Herstellung

Wasserstoff Herstellung

Die Herstellung von Wasserstoff ist ein zentraler Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft. HARTING Komponenten spielen eine entscheidende Rolle bei der Skalierung von Elektrolyseuren. Wir bieten Connectivity-Lösungen, die den spezifischen Anforderungen der Wasserstoffproduktion gerecht werden und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung.


Wasserstoff Herstellung

Die Herstellung von Wasserstoff kann auf verschiedene Arten erfolgen, wobei die Elektrolyse eine der gängigsten ist. Bei der Elektrolyse wird Wasser mit Hilfe von elektrischem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Dieser Prozess kann mit erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft, Solarenergie oder Wasserkraft betrieben werden, was ihn umweltfreundlich und nachhaltig macht. Man spricht hier von grünem Wasserstoff.

HARTING fördert diese Entwicklung durch leistungsstarke Connectivity-Lösungen, die essenziell für die Integration und den Betrieb von Elektrolyseanlagen sind. Indem wir die erforderlichen Technologien bereitstellen, tragen wir zur effizienteren Nutzung von Wasserstoff als Energieträger bei und leisten damit einen bedeutenden Beitrag zur All Electric Society. Unsere Verbindungslösungen sind ideal auf die modulare Architektur des Elektrolyseurs zugeschnitten, was eine flexible und unkomplizierte Skalierung sowie eine zügige Installation und Wartung (Plug and Play) direkt vor Ort ermöglicht.

Andere Produktionsmethoden sind die Methan-Dampf-Reformierung (SMR), bei der Wasserstoff aus Erdgas gewonnen wird. Bei der Biomassevergasung wird organisches Material in Wasserstoff umgewandelt. Durch den technologischen Fortschritt werden die Wasserstoff-Produktionsmethoden immer effizienter und kostengünstiger.

Die Vorteile der Wasserstofftechnologien sind vielfältig und bieten ein großes Potenzial für eine nachhaltige Energiezukunft. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

Unser Know-how


Speicherung und Transport von Wasserstoff
Nutzung von Wasserstoff

Ihr Ansprechpartner
FAQ

leaf.svg

Saubere Energiequelle

Bei der Nutzung von Wasserstoff entstehen keine Treibhausgasemissionen, nur Wasserdampf und Wasser.
Tachometer

Hohe Leistung und Energieeffizienz

Wasserstoff bietet im Vergleich zu fossilen Brennstoffen eine höhere Leistung und Energieeffizienz.
ship.svg

Vielfältige Anwendungen

Wasserstoff kann in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden, etwa im Verkehr, in der Industrie oder zur Wärmeerzeugung.

Wasserstoff-Elektrolyseur

So helfen HARTING Produkte und Lösungen bei der Produktion von Wasserstoff. Entdecken Sie hier unser Einsatzmöglichkeiten:


Wasserstoff Herstellung
Wasserstoff-Ökosystem Elektrolyseur Transformator

Effiziente Stromversorgung für Elektrolyseure

Eine präzise Stromversorgung ist essenziell für die optimale Funktion der Stacks im Elektrolyseur, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. HARTING liefert innovative Lösungen wie HPR-Steckverbinder und HPTC-Hochstromanschlüsse, die eine zuverlässige und verlustarme Energieübertragung sicherstellen. Diese Komponenten verbinden Transformatoren und Wechselrichter nahtlos mit den Elektrolyse-Stacks, um den Strom exakt auf die erforderlichen Parameter anzupassen. Die robuste und modulare Bauweise der HARTING-Produkte ermöglicht es den Kunden, ihre Lösungen flexibel zu gestalten und die Produktion einfach zu skalieren. Für die Installation erfolgt die Verbindung der Module durch einfaches Zusammensetzen der Stecker, was den Prozess erheblich erleichtert. HARTING Connectivity ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet und bietet maximale Effizienz, Langlebigkeit und einfache Wartung. Damit schafft HARTING die perfekte Grundlage für eine nachhaltige und wirtschaftliche Wasserstoffproduktion.

Höchsten Schutz vor Explosionen

In explosionsgefährdeten Bereichen, wie sie bei der Wasserstoffproduktion auftreten können, sind zuverlässige und sichere Verbindungen entscheidend. HARTING bietet verschiedene Han®-Steckverbinder, die speziell für den Einsatz in Ex-Umgebungen entwickelt wurden. Diese robusten Steckverbinder verbinden die Schaltkästen, die an den Elektrolyse-Stacks montiert sind, mit dem Hauptschaltschrank. Sie gewährleisten eine sichere Übertragung von Strom und Signalen, selbst unter extremen Bedingungen. Die Han® Ex-Steckverbinder bieten höchsten Schutz vor Explosionen und sind damit ideal für den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Mit ihrer hohen Robustheit und einfachen Handhabung unterstützen sie die Effizienz und Sicherheit der gesamten Elektrolyseanlage, auch in anspruchsvollsten Umgebungen.

Wasserstoff Ökosystem Elektrolyseur Elektrolyseur
Wasserstoff-Ökosystem Elektrolyseur Sensoren und Aktoren

Sichere Verbindungen bei Druck-, Temperatur und Ventilstellungen

Im Elektrolyseprozess spielen Sensoren eine entscheidende Rolle, um die Betriebsparameter der Elektrolyseure zuverlässig zu überwachen und die Sicherheit zu gewährleisten. HARTING bietet hierfür robuste Rundsteckverbinder, die eine sichere und stabile Verbindung zwischen den Sensoren und der Steuerungstechnik ermöglichen. Die Rundsteckverbinder sind kompakt, widerstandsfähig und speziell für industrielle Umgebungen entwickelt, wodurch sie selbst unter anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen überzeugen. HARTING unterstützt damit eine präzise Prozessüberwachung und sorgt für maximale Effizienz und Sicherheit bei der Wasserstoffproduktion.

Wollen Sie mehr zu unseren Produkten wissen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wenn Sie in der Planung oder Herstellung von Elektrolyseuren tätig sind und nach zuverlässigen Verbindungslösungen suchen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!


Interessiert? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wasserstoff News


Frachter auf See
30. März 2025 tec.News

Auf Kurs zur grünen Zukunft

Schiffsantrieb mit Wasserstoff: ein Projekt, wie geschaffen für die eCap Marine GmbH aus Hamburg
mehr erfahren
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
15. Januar 2025 tec.News

Connecting new Energy mit kundenspezifischen Lösungen

Connectivity – im Sinne der Verbindungstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung – spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Energieversorgung der Zukunft geht.
mehr erfahren

Ihr Ansprechpartner


Bo Wang

Bo Wang

Position: Industry Segment Manager

  • Abteilung: Industry Segment Management Energy
  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

FAQ


HARTING bietet eine Vielzahl von Produkten, die eine zuverlässige Stromversorgung und Prozessüberwachung für Elektrolyseure ermöglichen. Unsere HPR-Steckverbinder Portfolio und HPTC (High Performance Transformer Connector)-Hochstromanschlüsse sorgen für eine sichere und effiziente Energieübertragung zwischen Transformatoren, Gleichrichtern und Elektrolyse-Stacks. Der modulare Aufbau der HARTING Produkte ermöglicht es den Kunden, ihre Lösungen flexibel zu gestalten und die Produktion einfach zu skalieren.

Zudem gewährleisten M12-Rundsteckverbinder eine stabile Verbindung der Drucksensoren, während Han®-Steckverbinder in Ex-Umgebungen die sichere Verbindung von Schaltkästen mit dem Hauptschaltschrank ermöglichen.

Im Gegensatz zu anderen natürlichen Ressourcen ist Wasserstoff auf der Erde nicht in seiner Rohform vorhanden, sondern muss unter Einsatz von Energie aus Wasser oder Kohlenwasserstoffen gewonnen werden.

Die am weitesten verbreiteten Technologien zur Herstellung von Wasserstoff sind:

  • Dampfreformierung und

  • Elektrolyse.

Bei der Dampfreformierung wird durch hohe Temperaturen und die Zugabe von Wasserdampf der Wasserstoff von den Kohlenwasserstoffen getrennt. Dabei bleiben jedoch Kohlenstoffverbindungen zurück, so dass der Wasserstoff nicht emissionsfrei hergestellt werden kann.

Bei der Elektrolyse wird das Wasser durch einen chemischen Prozess mit Hilfe elektrischer Energie in seine Bestandteile zerlegt. Dabei werden Sauerstoff und Wasserstoff erzeugt. Wird der Wasserstoff bei der Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt, spricht man von grünem Wasserstoff. Der Wasserstoff kann dann in verschiedenen Formen gespeichert werden.

Eine Explosion entsteht, wenn ein brennbarer Stoff, z. B. Wasserstoff, mit Sauerstoff und einer Zündquelle in Kontakt kommt. Wasserstoff brennt extrem heiß mit einer unsichtbaren Flamme und hoher Energie, was in der Umgebung erhebliche Probleme verursachen kann. Überall, wo Wasserstoff gehandhabt wird, von der Lagerung über den Transport bis zur Verwendung, entstehen Gefahrenbereiche. Daher ist für jede mögliche Wasserstoffanwendung ein Explosionsschutz erforderlich, um zu verhindern, dass H2 zu einer Gefahr wird. Die geplante deutliche Ausweitung und Konsolidierung der Wasserstoffnutzung schafft neue Sicherheitsdimensionen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt werden müssen.

HARTING bietet sowohl Lösungen, die die Anforderungen der DIN EN IEC 60079 zur Verwendung im explosionsgefährdeten Bereich (Zone 1 und 2) erfüllen als auch kundenspezifischen Connectivity-Lösungen (bspw. Verteilerboxen mit kompletter Sensorverkabelung usw.), welche durch eine benannte Stelle nach der ATEX Richtlinie 2014/34/EU zertifiziert sind. Die Han® Ex Steckverbinder gelten als einfache elektrische Betriebsmittel nach IEC 60079-11 und sind nicht für eine eigene Zertifizierung vorgesehen. Die Einhaltung der Anforderungen aus der IEC 60079 erklärt HARTING mit einer Herstellererklärung.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis