2. Wasserstofftechnologien

Wasserstofftechnologien

Wasserstofftechnologien beinhalten Verfahren zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff als zukunftsweisender Energieträger. Unsere Connectivity-Lösungen bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für diese Technologien. Sowohl unsere modularen und individuell anpassbaren Komponenten als auch unsere maßgeschneiderten Systemlösungen kommen überall dort zum Einsatz, wo eine Überwachung und Steuerung erforderlich ist. Unsere Steckverbinder bieten eine effiziente und zuverlässige Verbindung in Zone 2 oder Zone 1 für die Übertragung von Daten und Energie und erfüllen die Anforderungen an intrinsisch sichere Stromkreise.


Hydrogen Ecosystem Übersicht

Was sind Wasserstofftechnologien?


Wasserstofftechnologien umfassen Verfahren zur Herstellung, Speicherung und zum Transport von Wasserstoff sowie dessen Nutzung in Brennstoffzellen zur Energieerzeugung. Von besonderer Bedeutung ist grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenenergie gewonnen wird. Dieser nahezu emissionsfreie Prozess basiert auf der Elektrolyse und leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Grüner Wasserstoff stellt somit eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen dar und unterstützt die Schaffung einer CO₂-neutralen Zukunft.

HARTINGs Connectivity-Lösungen für Wasserstofftechnologien


HARTING spielt mit seinen Connectivity-Lösungen eine entscheidende Rolle in diversen Wasserstofftechnologien. Connectivity zur Verbindung und Übertragung von Daten und Strom übernimmt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Energieversorgung der Zukunft.

Sie ist bei der Herstellung von Wasserstoff von entscheidender Bedeutung. Die elektrische Vernetzung mit Connectivity-Lösungen aller eingesetzten Komponenten führt zu einer effizienten und schnellen Installation aller Komponenten. Sie ermöglicht ebenfalls die Skalierung und Modularisierung der Systeme zur Herstellung und Verteilung von Wasserstoff.

Unsere modularen und individuell anpassbaren Komponenten sowie maßgeschneiderte Systemlösungen kommen überall dort zum Einsatz, wo Wasserstoff produziert, gespeichert, verteilt oder abgefüllt wird und eine Überwachung und Steuerung erforderlich ist. Unsere Steckverbinder übertragen sowohl Daten als auch Energie, was eine effiziente und zuverlässige Verbindung sicherstellt.

Unser Know-how

Wasserstoff Herstellung

Speicherung und Transport von Wasserstoff

Nutzung von Wasserstoff

Engagiert für eine grüne Zukunft

Engagiert für eine grüne Zukunft

Wir setzen uns für umweltfreundliche Projekte ein - aktiv für eine grüne Energiewende.
Zuverlässig unter extremen Bedingungen

Zuverlässig unter extremen Bedingungen

Steckverbinder für höchste Sicherheit - auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Individuell, modular, skalierbar

Individuell, modular, skalierbar

Anpassungsfähige Verbindungslösungen – hochwertig und zukunftssicher.
Wasserstoff-Ökosystem-Elektrolyseur Übersicht

Wasserstoff Herstellung

Der zentrale Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft.
Übersicht über das Ökosystem Wasserstofftransport und -speicherung

Speicherung und Transport

Der Transport, die Speicherung und die Umfüllprozesse von Wasserstoff erfordern nicht nur zuverlässige elektrische Verbindungslösungen, sondern auch eine präzise Überwachung aller relevanten Parameter. HARTING bietet dafür maßgeschneiderte Komplettlösungen, die sowohl platzsparend als auch passgenau in mobilen Wasserstoffcontainern integriert werden können.
Wasserstoff-Ökosystem Brennstoffzelle

Nutzung von Wasserstoff

Wasserstoff als zukunftsweisender Energieträger setzt Maßstäbe für emissionsfreie und effiziente Energiegewinnung.

Interessiert? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wenn Sie auf dem Wasserstoffmarkt tätig sind und nach zuverlässigen elektrischen oder pneumatischen Verbindungslösungen suchen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!


Über Lösungen sprechen

Vorteile der Wasserstofftechnologien

Die Vorteile der Wasserstofftechnologien sind vielfältig und bieten ein großes Potenzial für eine nachhaltige und zukunftsfähige Energieversorgung. Einige der wichtigsten Vorteile sind:


Saubere Energiequelle: Bei der Verwendung von Wasserstoff entstehen keine Treibhausgasemissionen, da nur Wasserdampf und Wasser als Nebenprodukte anfallen.
Erneuerbar: Wasserstoff kann aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt werden, was ihn zu einer nachhaltigen Option macht.
Hohe Leistung und Energieeffizienz: Wasserstoff bietet im Vergleich zu fossilen Brennstoffen eine höhere Leistung und Energieeffizienz.
Vielfältige Anwendungen: Wasserstoff kann in einer Vielzahl von Sektoren eingesetzt werden, z. B. im Schwerlastverkehr, in der Luftfahrt, im Schienen- und Schiffsverkehr und in der Stahlindustrie.
Schnelle Befüllung: Wasserstofftechnologien ermöglichen schnelle Befüllung, was besonders für den Verkehrssektor von Vorteil ist.
Keine Lärmbelästigung: Im Gegensatz zu einigen anderen Energiequellen verursacht Wasserstoff keine Lärmbelästigung.

Anwendungsbereiche von Wasserstoff


Die Nutzung von Wasserstoff als nachhaltige Energiequelle erfordert innovative Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Von der Produktion über die sichere Lagerung und den Transport bis hin zur effizienten Nutzung müssen Systeme und Technologien nahtlos miteinander harmonieren. Unser Ansatz konzentriert sich darauf, jede Phase durch zuverlässige, modulare und sichere Connectivity-Lösungen zu optimieren. Entdecken Sie, wie wir durch unsere Produkte und maßgeschneiderte Lösungen einen entscheidenden Beitrag zur Wasserstoff-Infrastruktur leisten.

Wasserstoff-Ökosystem-Elektrolyseur Übersicht

Im Gegensatz zu anderen natürlichen Ressourcen ist Wasserstoff auf der Erde nicht in seiner Rohform vorhanden, sondern muss unter Einsatz von Energie aus Wasser oder Kohlenwasserstoffen gewonnen werden. Die am weitesten verbreiteten Technologien zur Herstellung von Wasserstoff sind Dampfreformierung und Elektrolyse.

Bei der Dampfreformierung wird durch hohe Temperaturen und die Zugabe von Wasserdampf der Wasserstoff von den Kohlenwasserstoffen getrennt. Dabei bleiben jedoch Kohlenstoffverbindungen zurück, so dass der Wasserstoff nicht emissionsfrei hergestellt werden kann.

Bei der Elektrolyse wird das Wasser durch einen chemischen Prozess mit Hilfe elektrischer Energie in seine Bestandteile zerlegt. Dabei werden Sauerstoff und Wasserstoff erzeugt. Wird der Wasserstoff bei der Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt, spricht man von grünem Wasserstoff. Der Wasserstoff kann dann in verschiedenen Formen gespeichert werden.

–

HARTING Lösungen

Für die effiziente Herstellung von Wasserstoff sind zuverlässige Lösungen essenziell, die die Skalierbarkeit von Anlagen erleichtern und gleichzeitig die Betriebskosten senken:

  • Effiziente Verbindungstechnik: Vorab geprüfte Komponenten reduzieren den Aufwand für Endprüfungen und verbessern die Prozesssicherheit.

  • Kostenoptimierte Installationen: Innovative Systemlösungen senken Montage- und Dokumentationsaufwände und erleichtern die Integration in bestehende Anlagen.

  • Zuverlässige Produkte: Qualitativ hochwertige Materialien ermöglichen den Einsatz unter extremen Bedingungen und sorgen für eine zuverlässige Übertragung von Power und Data.

Alle Vorteile entdecken
Übersicht über das Ökosystem Wasserstofftransport und -speicherung

Für die Speicherung von Wasserstoff gibt es verschiedene Ansätze:

In gasförmiger Form wird er in Druckbehältern oder unterirdischen Kavernenspeichern bei hohem Druck gelagert. In flüssiger Form wird Wasserstoff in isolierten Kryotanks bei extrem tiefen Temperaturen von -253 °C gelagert. Eine weitere Möglichkeit ist die Adsorption in geeigneten Feststoffen wie Kohlenstoff oder speziellen Metallen (Metallhydridspeicher). Darüber hinaus kann Wasserstoff in speziellen flüssigen Trägermedien wie z.B. Öl gespeichert werden (flüssige organische Wasserstoffträger).

Je nach Form oder Trägermedium kann der gespeicherte Wasserstoff dann per LKW, Schiff oder Bahn transportiert werden.

-

HARTING Lösungen

Sichere und flexible Lösungen sind entscheidend, um den Herausforderungen bei der Speicherung und dem Transport von Wasserstoff gerecht zu werden:

  • Robuste Verbindungstechnologien: Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, bieten sie zuverlässigen Schutz vor äußeren Einflüssen wie Hitze, Feuchtigkeit oder mechanischen Belastungen.

  • Modulare Systeme: Ermöglichen eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen und integrieren verschiedene Medien wie elektrische Signale oder pneumatische Verbindungen.

  • Plug-and-Play-Funktionalität: Vorkonfektionierte und platzsparende Systeme erleichtern die Installation und Inbetriebnahme, während sie gleichzeitig hohe Mobilität gewährleisten.

Alle Vorteile entdecken
Wasserstoff-Ökosystem Brennstoffzelle

Wasserstofftechnologien sind für die Energiewende entscheidend und bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Wasserstoff kann in Brennstoffzellen zur Erzeugung elektrischer Energie genutzt werden, indem er kontrolliert mit Sauerstoff reagiert. Dabei entsteht elektrische Spannung und als einziges Nebenprodukt reines Wasser ohne zusätzliche Emissionen. Brennstoffzellen sind besonders wichtig für umweltfreundliche Fahrzeuge. Forschungen in der Luftfahrt und Schifffahrt zeigen, dass Wasserstoff als Kraftstoff das Potenzial hat, Treibhausgasemissionen deutlich zu reduzieren und damit einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität darstellt.

In der Industrie wird Wasserstoff als Reduktionsmittel in der Stahlerzeugung zur Senkung der CO2-Emissionen und in Hochtemperaturprozessen für eine nachhaltige Produktion eingesetzt. Außerdem wird Wasserstoff in modifizierten Heizkesseln zur umweltfreundlichen Wärmeerzeugung eingesetzt.

Zusammenfassend tragen Wasserstofftechnologien zur Dekarbonisierung verschiedener Sektoren bei und sind ein wesentlicher Baustein für eine klimafreundliche Zukunft.

-

HARTING Lösungen

Bei der Anwendung von Wasserstoff, beispielsweise in Brennstoffzellen, sind speziell entwickelte Lösungen notwendig, um eine effiziente und sichere Nutzung zu gewährleisten:

  • Zuverlässige Hochleistungstechnologien: Geeignet für den Einsatz unter hohen Temperaturen und anspruchsvollen Isolationsbedingungen, gewährleisten sie eine optimale Leistung.

  • Individuelle Anpassung: Maßgeschneiderte Lösungen werden an die spezifischen Anforderungen der Infrastruktur und der Anwendung angepasst.

  • Ganzheitliche Unterstützung: Von der Spezifikation und Entwicklung bis hin zur Qualifizierung und Zulassung wird der gesamte Prozess durch erfahrene Experten begleitet.

Alle Vorteile entdecken

HARTINGs Konnektivitätslösungen für die Wasserstofftechnologie


Hero: Rectangular connectors

Rechtecksteckverbinder

Für eine einfache Modularisierung Ihrer Systeme.
Rechtecksteckverbinder
HCS_Han-Ex_Outdor-connectivity.psd

Rechtecksteckverbinder für explosionsgeschützte Anwendungen

Für den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.
Zu den Produkten
high-current-connector-title.jpg

Hochstrom-Steckverbinder

Speziell für die Übertragung hoher Ströme.
Zu den Produkten
Rundsteckverbinder

Industrielle Rundsteckverbinder

Für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
Industrielle Rundsteckverbinder
»

"Wir bei HARTING wissen, dass Präzision und Zuverlässigkeit in der Welt der Wasserstofftechnologie unerlässlich sind. Unsere Konnektivitätslösungen sind darauf ausgelegt, diese schwierigen Bedingungen zu meistern. Mit unseren hochwertigen modularen Anbindungslösungen, die nach höchsten Ansprüchen an Qualität und Langlebigkeit und einfacher Skalierbarkeit entwickelt wurden, haben Sie einen kompetenten Entwicklungspartner für Ihre Anwendung an Ihrer Seite. Sie können sich gerne mit uns in Verbindung setzen."

Bo Wang

Bo Wang

Industry Segment Manager Energy

HARTING Hydrogen News


HARTING setzt auf Wasserstoff-Technologie
28. Mai 2026 Company

HARTING setzt auf Wasserstoff-Technologie

Die HARTING Technologiegruppe hat eine neue Brennstoffzellenanlage in Espelkamp in Betrieb genommen.
mehr erfahren
Frachter auf See
30. März 2025 tec.News

Auf Kurs zur grünen Zukunft

Schiffsantrieb mit Wasserstoff: ein Projekt, wie geschaffen für die eCap Marine GmbH aus Hamburg
mehr erfahren
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
15. Januar 2025 tec.News

Connecting new Energy mit kundenspezifischen Lösungen

Connectivity – im Sinne der Verbindungstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung – spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Energieversorgung der Zukunft geht.
mehr erfahren

Möchten Sie über Lösungen sprechen?


Bo Wang

Bo Wang

Position: Industry Segment Manager

  • Abteilung: Industry Segment Management Energy
  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

FAQ Wasserstofftechnologien


Unter Wasserstofftechnologien versteht man die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger. Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen werden und dient als sauberer und effizienter Energiespeicher. Wasserstofftechnologien umfassen verschiedene Anwendungen wie die Wasserstoff-Brennstoffzelle, in der Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser reagieren und dabei elektrische Energie erzeugen, sowie die Nutzung von Wasserstoff als Kraftstoff für Transportmittel. Wasserstofftechnologien gelten als eine mögliche Lösung für die Dekarbonisierung des Energiesektors und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Wasserstofftechnologien basieren auf der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger. Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen und anschließend in Brennstoffzellen oder Verbrennungsmotoren zur Stromerzeugung genutzt werden. In einer Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff mit Luftsauerstoff und erzeugt dabei elektrische Energie. Die Wasserstofftechnologie hat das Potenzial, eine saubere und nachhaltige Energiequelle zu werden, da bei der Nutzung von Wasserstoff nur Wasser als Abfallprodukt entsteht.

Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger hat mehrere Vorteile. Wasserstoff kann in Brennstoffzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie eingesetzt werden, wobei als einzige Emission Wasser entsteht. Die Wasserstofftechnologie hat das Potenzial, zur Dekarbonisierung des Energiesektors beizutragen, da Wasserstoff als erneuerbarer Energieträger genutzt werden kann.

HARTING bietet Connectivitylösungen, die den höchsten Anforderungen an Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entsprechen. In Zusammenarbeit mit den Kunden entwickeln sie innovative und nachhaltige Produkte für Wasserstofftechnologien, die eine effiziente Vernetzung von Komponenten und Systemen in der Wasserstofferzeugung und -verteilung gewährleisten. Diese Verbindungslösungen sind ideal auf die modulare Architektur von Wasserstofftechnologien zugeschnitten, was eine flexible und unkomplizierte Skalierung sowie eine zügige Installation und Wartung (Plug and Play) direkt vor Ort ermöglicht.

Wasserstofftechnologien sind eine saubere Energiequelle, die keine Treibhausgase freisetzt und aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden kann. Sie bieten hohe Leistung und Effizienz für verschiedene Anwendungen in Verkehr und Industrie. Außerdem ermöglichen sie schnelle Ladezeiten und verursachen keine Lärmbelästigung.

HARTING bietet sowohl Lösungen, die die Anforderungen der DIN EN IEC 60079 zur Verwendung im explosionsgefährdeten Bereich (Zone 1 und 2) erfüllen als auch kundenspezifischen Connectivity-Lösungen (bspw. Verteilerboxen mit kompletter Sensorverkabelung usw.), welche durch eine benannte Stelle nach der ATEX Richtlinie 2014/34/EU zertifiziert sind. Die Han® Ex Steckverbinder gelten als einfache elektrische Betriebsmittel nach IEC 60079-11 und sind nicht für eine eigene Zertifizierung vorgesehen. Die Einhaltung der Anforderungen aus der IEC 60079 erklärt HARTING mit einer Herstellererklärung.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis