Elektromobilität bezeichnet die Nutzung elektrischer Fahrzeuge (EVs) sowie die angrenzende Infrastruktur zur Energieversorgung dieser Fahrzeuge. Dazu gehören batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs), Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs) und die Technologien, die ihren Betrieb unterstützen, wie beispielsweise AC- und DC-Ladestationen.
Elektroautos
Schon heute sind Elektroautos in vielen Belangen vergleichbaren Verbrennerfrahrzeugen überlegen. Ein konsequenter Ausbau der Ladeinfrastruktur, sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung elektrischer Antriebssysteme ermöglichen den weiteren Hochlauf dieser Technologie. HARTING unterstützt diese Transformation mit einem breiten Ladeinfrastrukturportfolio, sowie unterschiedlichen Komponenten im Fahrzeug selbst.
Schlüsseltechnologien für effiziente Elektromobilität
Die Technologie von Elektroautos basiert auf mehreren Schlüsselkomponenten und Systemen, die zusammenarbeiten, um ein effizientes, leistungsstarkes und umweltfreundliches Fahrerlebnis zu ermöglichen.
Der Elektromotor, als eine wesentliche Komponente, wandelt elektrische Energie aus der Batterie in mechanische Antriebsenergie um.
Die Batterie speichert die elektrische Energie, die zur Versorgung des Elektromotors benötigt wird.
Das Ladesystem ermöglicht das Aufladen der Batterie über verschiedene Schnittstellen, einschließlich AC- und DC-Ladestationen. Dazu gehören auch die zur Verfügung stehenden Anschlüsse für die jeweils unterschiedlichen Ladearten (z. B. für AC: Typ1, Typ2 und NACS und für DC: CCS1, CCS2 und NACS).
Moderne Elektroautos sind mit fortschrittlichen Softwarelösungen ausgestattet, die eine Vielzahl von Funktionen ermöglichen, wie z. B. Navigation zu Ladestationen, Überwachung des Batteriestatus und Optimierung der Energieverteilung.
HARTING Lösungen für Elektrofahrzeuge
HARTING bietet in diesem Bereich eine Vielzahl von Verbindungslösungen an. Diese reichen von AC Ladekabeln aller global verfügbaren Standards und einem breites Portfolio an DC Ladeschnittstellen über Verbindungslösungen innerhalb der Ladestation, bis hin zu Lade-Inlets, Hochvolt Kabelkonfektionen und Magnetsystemen im Fahrzeug selbst. Kundenspeziefische Ladelösungen runden das Portfolio ab und garantieren maximale Flexibilität auf Kundenseite.
Hohe Qualität, Nachhaltigkeit und schnelle Verfügbarkeit machen HARTING zu einem idealen Partner für die Mobilitätswende.
Ladeequipment von HARTING
Sicheres und schnelles Laden stellt einen wichtigen Grundpfeiler der Transformation hin zu elektrischen Antrieben dar. Ein gut ausgebautes öffentliches und privates Ladenetz erhöhen die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und beschleunigen die Mobilitätswende.
Mit einer Vielzahl von Produkten für Ladeanwendungen mit Gleich-, oder Wechselstrom unterstützt HARTING aktiv die Mobilitätswende.
HARTING Mode 3 Ladekabel , sowie Komponenten für die öffentliche und private AC-Ladeinfrastruktur ermöglichen eine effiziente Energieübertragung von der Ladeeinrichtung ins Fahrzeug.
DC-Ladekabel und Fahrzeug-Inlets, sowie ein breites Portfolio an Verbindungslösungen innerhalb der Schnellladestation machen HARTING zu einem idealen Partner für die Elektrifizierung im Automobilsektor.
Magnetsysteme von HARTING
Seit 25 Jahren steht HARTING für höchste Qualität und Innovationsführerschaft bei Magnetsystemen für Aktuatoren im Automobilbau sowie in der Mechatronik und Verbindungstechnik.
HARTING entwickelt und produziert kundenspezifische Lösungen für den automotiven und industriellen Serieneinsatz. In typischen ebenso wie in außergewöhnlichen Magnetanwendungen überzeugen unsere Produkte durch zuverlässige Funktionalität, höchste Qualität und Langlebigkeit.
Möchten Sie über Lösungen sprechen?
Christian Bohne
Position: Industry Segment Manager
- Abteilung: Industry Segment Management
- Firma: HARTING Technologiegruppe