Höchste Moduldichte in einem Steckverbinder
Der Platz im Han® L32 B-Gehäuse kann mit einem Han E®-Isolator für 32 Kontakte (16 A / 500 V) oder mit einem
Die neue Baugröße bietet damit nicht nur Platz für den Gelenkrahmen mit den meisten Modulplätzen, sondern ermöglicht auch die höchste Moduldichte in einem Steckverbinder. Mit über 100 Han-Modular®-Modulen kann der Anwender für nahezu jede Anwendung die optimale Schnittstelle zusammenstellen.
Das Han® L32 B-Format bietet eine Vielzahl von Gehäusevarianten: Muffengehäuse mit geradem oder seitlichem Kabelabgang können mit Anbau-, Anbaudosen- oder Kupplungsgehäusen kombiniert werden, wobei der Kunde die Wahl zwischen Han-Easy Lock®-Querbügeln und Seitenbügeln aus Metall hat.
Bis zu acht Module finden im neuen Han® L32 B Steckverbinder Platz
Passende Kabelverschraubungen sind in den Größen M40, M50 und Pg29 erhältlich. Die Gehäuse sind mit einer Kappe ausgestattet, die die Montageseite schützt, wenn sie nicht eingesteckt ist.
Eine der ersten Anwendungen des L32 B ist der Einsatz in der Stromversorgung einer Spritzgießmaschine, wobei das Gehäuse mit Han E®-Einsätzen bestückt ist. In der Automobilindustrie wird die L32 B zusätzlich mit Han®-Pneumatikmodulen kombiniert, um Druckluft auf kleinstem Bauraum zu übertragen. Mit 57 mm ist das Gehäuse der L32 B genau 25 mm breiter als die nächst kleinere Größe 24 B. Damit bietet HARTING nun insgesamt sieben Baugrößen für den Han® B an: 6, 10, 16, 24, 32, L32 und 48. Dies ermöglicht die optimale Nutzung des Bauraums in unterschiedlichen Anwendungen.
Han®-Konfigurator
Dirk Teiwes
Position: Teamleader Heavy Duty Verbinder
- Abteilung: PM-Hochleistungssteckverbinder
- Firma: HARTING Technologiegruppe