Modulare Steckverbinder für flexible Automatisierung
Toru Shiozaki
Position: Regional Sales Manager
- Firma: HARTING K.K.
Han-Eco® und Han-Modular® ermöglichen kompakte Schnittstellen im neuen Yamaha Motor Cobot
Yamaha Motor und HARTING blicken auf eine langjährige Partnerschaft zurück. Im aktuellen Entwicklungsprojekt kommt der Han-Eco® Steckverbinder gemeinsam mit dem Han-Modular® System zumEinsatz, um einen ersten kollaborativen Roboter („Cobot“) – „YAMAHA Motor Cobot“ – zuverlässig mit der Steuerung zu verbinden. Der neue Cobot zeichnet sich durch eine 48V-DC-Versorgung, sieben Achsen und einen hochpräzisen Drehmomentsensor für exakte Kraftregelung aus.
Für Yamaha Motor sind Design und Bedienbarkeit zentrale Aspekte bei der Entwicklung von Cobots. Die Anforderungen an kollaborative Roboter steigen, da sie zunehmend mit Menschen interagieren und daher nicht nur funktional, sondern auch einfach zu bedienen und sicher sein müssen. Die Schnittstelle zwischen Roboter und Steuerung spielt dabei eine entscheidende Rolle: Sie muss kompakt, übersichtlich und fehlersicher sein.
Im Entwicklungsprozess des neuen Cobots mussten verschiedene Herausforderungen gelöst werden, darunter die Einhaltung von Sicherheitsstandards und elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV). Die ursprüngliche Lösung mit einem Han-Modular® 8-poligen Power-Modul reichte nicht aus, da eine zusätzliche Erdung erforderlich wurde. Da die Schnittstellengröße festgelegt war, drohte das Projekt zu scheitern.
Die Einführung des Han-Modular® Domino-Systems brachte die notwendige Flexibilität durch die halbierte Größe des herkömmlichen Moduls: Sie ermöglichte es, einen zusätzlichen Kontakt für die Erdung zu integrieren, indem die Verbindung für Leistung und Signale aufgeteilt wurde – ohne die Schnittstelle zu vergrößern.
Modulare Steckverbinder wie der Han-Eco® und das Han-Modular® System sind zentrale Bausteine dieser Entwicklung und entsprechen den Anforderungen moderner Automatisierungslösungen nach starken Lebensadern für Power und Data in einer All Electric Society (AES). Die AES beschreibt eine Zukunft, in der der gesamte Energiebedarf von Gesellschaft und Industrie nachhaltig und effizient durch erneuerbaren, elektrisch erzeugten
Strom gedeckt wird.
Han-Eco® und Han-Modular® ermöglichen es, Energie und Datenströme sicher und kompakt zu integrieren – eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung intelligenter, vernetzter Automatisierungslösungen. Die Fähigkeit, leistungsstarke Energieversorgung und schnelle Datenkommunikation in einem einzigen System zu vereinen, unterstützt nicht nur die technische Umsetzung der AES, sondern fördert auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Produktionskonzepte.
Der Wandel der Automation zeigt sich zudem in der zunehmenden Mensch-Maschine-Kollaboration. Cobots, wie sie Yamaha Motor entwickelt, stehen exemplarisch für diese Entwicklung: Sie sind nicht mehr nur Werkzeuge, sondern intelligente Partner, die flexibel auf wechselnde Anforderungen reagieren und Mitarbeitende bei anspruchsvollen oder monotonen Aufgaben entlasten. Die Integration modularer Schnittstellen trägt dazu bei, dass diese Systeme einfach zu bedienen, sicher und zukunftsfähig bleiben. Darüber hinaus leistet Automation einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftemangels und zur Förderung von Innovationen.
Yamaha Motor übernimmt eine Vorreiterrolle, indem das Unternehmen gezielt in die Ausbildung der nächsten Generation von Robotik-Ingenieurinnen und -Ingenieuren investiert und Bildungsinitiativen unterstützt, um die für die Industrie der Zukunft erforderlichen Fähigkeiten zu
sichern.
Über Yamaha Motor Co., Ltd.
Yamaha Motor Co., Ltd. ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das Antriebstechnologien sowie Lösungen für Steuerungs- und Fertigungstechnologien anbietet. Das Unternehmen ist in vielen Geschäftsbereichen tätig: Der Bereich „Land Mobilit y“ umfasst Markenmotorräder, Geländefahrzeuge, elektrisch unterstützte Fahrräder und andere Fahrzeuge; „Marine Products“ bietet Boote, Außenbordmotoren und mehr; das Segment „Robotics“ produziert seit 1976 kompakte Industrieroboter, Oberflächenmontagemaschinen, Drohnen und andere Industriemaschinen. Schließlich beinhaltet das Geschäftsfeld „Financial Services“ Produktfinanzierungen und ähnliche Dienstleistungen.
Was ist ein Cobot?
Ein Cobot (kurz für „ kollaborativer Roboter“) ist ein Industrieroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, direkt mit Menschen zusammenzuarbeiten. Im Gegensatz zu klassischen Industrierobotern, die meist in abgeschirmten Bereichen arbeiten, sind Cobots so konstruiert, dass sie sicher und flexibel neben dem Menschen eingesetzt werden können. Sie verfügen über intelligente Steuerungen, die Kollisionen erkennen, wodurch ein gemeinsames Arbeiten ohne Schutzzaun möglich wird. Cobots übernehmen monotone, gefährliche oder körperlich belastende Aufgaben und unterstützen so die Mitarbeitenden.