Heinz-Peter Einhoff
Position: Direktor Global Industrial Engineering, HARTING Electric
- Firma: HARTING Technologiegruppe
Darüber hinaus bieten elektrische Antriebe häufig eine höhere Präzision und Flexibilität, was zu einer besseren Produktqualität führt. Es ist jedoch zu beachten, dass die Elektrifizierung auch mit Herausforderungen verbunden sein kann, wie z. B. dem Bedarf an geeigneter Infrastruktur und Personalschulung. Insgesamt ist die Elektrifizierung jedoch ein vielversprechender Ansatz, um die Produktion nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Unter Elektrifizierung im Produktionsbereich versteht man die Optimierung traditioneller Produktionsprozesse durch den Einsatz von elektrischer Energie. Dies kann den Übergang von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energien wie Wind- oder Sonnenstrom sowie den Einsatz von elektrischen Maschinen und Anlagen umfassen.
Hier einige weitere Gründe, die für die Elektrifizierung sprechen, sowie relevante Trends in der Produktion:
Niedrigere Kosten für Elektromobilität: Der Übergang zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen in der Logistik und im Materialtransport spielt eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung von Produktionsketten.
Nachhaltigkeitsdruck durch die Verbraucher: Die Verbraucher legen zunehmend Wert auf nachhaltig produzierte Waren. Die Unternehmen reagieren auf diese Forderungen, indem sie ihre Produktion elektrifizieren und ihre ökologische Verantwortung unter Beweis stellen.
Forschung und Entwicklung: Investitionen in Forschung und Entwicklung fördern das Entstehen neuer Technologien, die die Elektrifizierung der Produktion vorantreiben und innovative Lösungen ermöglichen.
Die zunehmende Elektrifizierung der Produktion hat transformative Auswirkungen auf die Industrie. Nur durch die gemeinsame Zusammenarbeit von Industrie, Regierungen und Forschungseinrichtungen wird es möglich sein, innovative Lösungen zu entwickeln und die Elektrifizierung als Schlüsselelement einer nachhaltigen Produktion zu etablieren.
Beispiele aus der HARTING Produktion:
Spritzgießmaschinen werden von hydraulischen auf elektrische Antriebe umgestellt
Verwendung elektrischer statt pneumatischer oder hydraulischer Kernzüge für Spritzgießformen
Jährliche Einsparungen pro Maschine: 20.000kWh / 7,5t CO2 (EC)
Detlef Sieverdingbeck
Position: Zentralbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Branding
- Abteilung: CCB
- Firma: HARTING Stiftung & Co. KG