Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 02 132 2931
  8. kostenloses Muster

Kostenloses Express-Muster anfordern


Produkt derzeit nicht verfügbar

Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
DIN-Signal-B032MS-30C1-1
Messerleiste DIN-Signal-B032MS-30C1-1 09 02 132 2931
Nicht verfügbar
DIN-Signal-B064MS-30C1-2
Messerleiste DIN-Signal-B064MS-30C1-2 09 02 164 6921
Alternative
Normen/Zulassungen
Normen
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Technische Kennwerte
Kriechstrecke
1.2
1.2
Luftstrecke
1.2
1.2
Bemessungsstrom
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Steckzyklen
500.0
400.0
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Isolationswiderstand
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
nein
nein
Anforderungsstufe
1|nach IEC 60603-2
2|nach IEC 60603-2
Prüfspannung Ueff
1 kV
1 kV
Ziehkraft
20.0
40.0
Steckkraft
30.0
60.0
Raster, steckseitig
2.54
2.54
Steckkontaktreihen
2.0
2.0
Durchgangswiderstand
20.0
20.0
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Raster, anschlussseitig
2.54
2.54
Materialien
California Proposition 65 Stoffe
ja
ja
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kupferlegierung
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
RAL 7032 (kieselgrau)
RoHS
konform
konform
China RoHS
e
e
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
R26
ELV Status
konform
konform
Kontaktoberfläche
Au über NiP über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig
Au über NiP über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
V-0
Kaufmännische Daten
Ursprungsland
Deutschland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Packungsgröße
130.0
130.0
Nettogewicht
8.43 kg
10.0 kg
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
GTIN
5713140003224
5713140003439
Ausführung
Kontaktbestückung
Reihe a, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Reihen a und b, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard|Extender card|Leiterplatte zu Kabel
Motherboard to daughtercard|Extender card|Leiterplatte zu Kabel
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
mit Flansch
Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust|Seiten-Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust|Seiten-Kodierung
Kontaktanzahl
32.0
64.0
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Wellenlötanschluss
Bezeichnung
Kontaktbeschreibung
gewinkelt
gewinkelt
Komponente
Messerleiste
Messerleiste
Bezeichnung
Bauform B
Bauform B
Kategorie
Steckverbinder
Steckverbinder
Baureihe
DIN 41612
DIN 41612

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis