Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 03 000 8104

DIN-Signal Hochstrom m, 30A Löt AU50

Artikelnummer: 09 03 000 8104


DIN-Signal Hochstrom m, 30A Löt AU50

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal Hochstrom m, 30A Löt AU50DIN-Signal Hochstrom m, 30A Löt AU50
Einlötkontakt

DIN-Signal Hochstrom m, 30A Löt AU50

Artikelnummer: 09 03 000 8104

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

Einlötkontakt gewinkelt Bemessungsstrom: ≤30 A Messerkontakt für Messerleisten Kupferlegierung Au über Ni steckseitig, Edelmetall anschlussseitig

Produktdetails


Kategorie Kontakte
Kontaktart Einlötkontakt
Baureihe DIN 41612
Kontaktbeschreibung gewinkelt
Kontakte für DIN 41612 Bauform M
DIN 41612 Bauform MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Anschlussart Lötanschluss
Geschlecht Messerkontakt für Messerleisten
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Extender card
Leiterplatte zu Kabel
Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Anforderungsstufe AU 50
1
nach IEC 60603-2
Bemessungsstrom 30 A
Steckkraft 10 N
Ziehkraft 1.6 N
Steckzyklen 500
ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
Edelmetall anschlussseitig
Schichtdicke 1.27 µm
Schichtdicke 50 µinch
Normen DIN 41626
europäische Zolltarifnummer 85359000
Packungsgröße 500
Nettogewicht 3.454 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140004214
eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522